Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Sistemas de baterías de Smart-UPS
SRT72BP Imagen del producto Schneider Electric

SRT72BP

Green premium brand logo Product Logo
SRT72BP Imagen del producto Schneider Electric
SRT72BP
Green premium brand logo Product Logo

Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 72 V 2,2 kVA de APC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo suministrado
    CD de documentación
    Guía de instalación
    Físico
    color
    Negro
    profundidad
    59.4 cm
    altura
    43.2 cm
    peso del producto
    33.9 kg
    anchura
    8.5 cm
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    humedad relativa
    0…95 % non-condensing
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    altitud de almacenamiento
    0.00…15240.00 m
    Baterías y autonomía
    Ranuras libres para baterías
    0
    Baterías pre-instaladas
    0
    voltaje de batería
    72 V
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Cantidad de cartuchos de batería de recambio
    2
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    37.8 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas18
    • español5
    • inglés13
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 26/05/15
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 18.1 MB
    Fecha 10/12/14
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Versión V1)
    Archivos en el documento
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Descripción
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 18.7 MB
    Fecha 26/05/15
    Archivos en el documento
    pdf
    2.4 MB
    pdf
    16.2 MB
    Descripción
    Part # 998-1243569_GMA-US This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA Brochure 120V and 208V Models (Versión V0)
    Descripción
    This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA 120V and 208V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.3 MB
    Fecha 10/12/14
    Descripción
    This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA 120V and 208V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 528.9 KB
    Fecha 07/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 01/03/17
    Smart-UPS On-Line External Battery Pack SRT96BP/72BP (Versión V4)
    Descripción
    Installation guide Smart-UPS On-Line External Battery Pack SRT96BP/72BP
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 535.1 KB
    Fecha 07/07/19
    Descripción
    Installation guide Smart-UPS On-Line External Battery Pack SRT96BP/72BP
    Safety Guide External Battery Packs (XLBPs) (Versión V0)
    Archivos en el documento
    pdf
    43.5 KB
    pdf
    43.5 KB
    Descripción
    Safety Guide External Battery Packs for Smart-UPS On-Line SRT
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 86.9 KB
    Fecha 01/04/18
    Archivos en el documento
    pdf
    43.5 KB
    pdf
    43.5 KB
    Descripción
    Safety Guide External Battery Packs for Smart-UPS On-Line SRT
    Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion (Versión Rev B)
    Descripción
    Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 493.4 KB
    Fecha 01/04/17
    Descripción
    Installation manual for Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Versión Rev B)
    Descripción
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 01/03/17
    Descripción
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SRT2200XLA - APC Smart-UPS SRT 2200VA Tower Model with Battery Packs (Versión V0)
    Archivos en el documento
    pdf
    913.9 KB
    Descripción
    Smart-UPS On-Line\Package
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 15/05/16
    Archivos en el documento
    pdf
    913.9 KB
    Descripción
    Smart-UPS On-Line\Package
    SRT2200XLI - 220230240V - Smart-UPS-Online (Versión V0)
    Archivos en el documento
    pdf
    845.7 KB
    Descripción
    Smart-UPS On-Line\Package
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 4.4 MB
    Fecha 06/11/15
    Archivos en el documento
    pdf
    845.7 KB
    Descripción
    Smart-UPS On-Line\Package
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CB report of APC SMART-UPS 1kVA,1.5kVA, 2.2kVA & 3kVA (230V) (Versión V1)
    Descripción
    UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 168.4 KB
    Fecha 07/05/20
    Descripción
    UPS: SRT3000XLI, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLW, SRT3000XLW, SRT2200XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLW, SRT2200XLW, SRT1500UXI-LI, SRT1500UXI-NCLI, SRT1000UXI-LI, SRT1000UXI-NCLI, SRTL1500RMXLI, SRTL1500RMXLI-NC, SRTL1000RMXLI, SRTL1000RMXLI-NC, SRT1500XLI, SRT1500RMXLI, SRT1500RMXLI-NC, SRT1000XLI, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC. XPB: SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP, XBP48RM1U-LI, SRT48BP, SRT48RMBP. & Standard: IEC 62040-1:2008 + A1:2013
    UL Canadian Certification for APC Smart-UPS SRT1000XLJ & SRT48BPJ (Versión V0)
    Descripción
    Models: SRT3000XLT, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-NC,SRT3000XLT-IEC, SRT3000RMXLT-IEC, SRT3000RMXLW-NC, SRT3000XLW-IEC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT2200XLA, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLAUS, SRT2200RMXLA-NC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT3000RMXLA, DLRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT1500XLA, SRT1500RMXLA, SRT1500XLA-NC, SRT1500RMXLA-NC, SRT1000XLA,SRT1000RMXLA, SRT1000XLA-NC, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000XLJ. Accessory: Remote Battery Cabinet, Models SRT48BP, SRT48BPJ,SRT48RMBP, SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 231.6 KB
    Fecha 30/07/19
    Descripción
    Models: SRT3000XLT, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT-NC,SRT3000XLT-IEC, SRT3000RMXLT-IEC, SRT3000RMXLW-NC, SRT3000XLW-IEC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT2200XLA, SRT2200RMXLA, SRT2200RMXLAUS, SRT2200RMXLA-NC, SRT3000XLA, SRT3000XLAUS, SRT3000RMXLA, DLRT3000RMXLA, SRT3000RMXLA-NC, SRT1500XLA, SRT1500RMXLA, SRT1500XLA-NC, SRT1500RMXLA-NC, SRT1000XLA,SRT1000RMXLA, SRT1000XLA-NC, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000XLJ. Accessory: Remote Battery Cabinet, Models SRT48BP, SRT48BPJ,SRT48RMBP, SRT72BP, SRT72RMBP, SRT96BP, SRT96RMBP
    EAC certificate for Smart-UPS SRT 2-10kVA 230VAC (Versión V0)
    Descripción
    EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 609 KB
    Fecha 18/05/18
    Descripción
    EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
    CE EMC for APC Smart-UPS SRT 2200VA/3000VA TWR/RM 230V / IEC (Versión V0)
    Descripción
    EN 62040-2:2006 Category C2; IEC 62040-2:2005 Category C2; EN 5022:2010 + AC:2011, Class A; IEC 61000-3-2:2014 ED.4.0, Class A; IEC 61000-3-3:2013 ED.3.0; IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0; IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0; IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0; IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0; IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0; IEC 61000-2-2:2002 ED.2.0
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 08/02/16
    Descripción
    EN 62040-2:2006 Category C2; IEC 62040-2:2005 Category C2; EN 5022:2010 + AC:2011, Class A; IEC 61000-3-2:2014 ED.4.0, Class A; IEC 61000-3-3:2013 ED.3.0; IEC 61000-4-2:2008 ED.2.0; IEC 61000-4-3:2010 ED.3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED.3.0; IEC 61000-4-5:2005 ED.2.0; IEC 61000-4-6:2013 ED.4.0; IEC 61000-4-8:2009 ED.2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED.2.0; IEC 61000-2-2:2002 ED.2.0
    VDE GS certificate for APC SMART-UPS SRT 3000/2200VA (Versión V0)
    Descripción
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510): 2013-11; EN 62040-1:2008+A1:2013
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 754 KB
    Fecha 06/01/16
    Descripción
    DIN EN 62040-1 (VDE 0558-510): 2013-11; EN 62040-1:2008+A1:2013
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SRT72BP : Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 72 V 2,2 kVA de APC
    Descripción
    Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 72 V 2,2 kVA de APC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT 72 V 2,2 kVA de APC
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.