Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Accesorios de Smart-UPS
SURTRK5 Imagen del producto Schneider Electric

SURTRK5

Green premium brand logo Product Logo
SURTRK5 Imagen del producto Schneider Electric
SURTRK5
Green premium brand logo Product Logo

Kit de rieles de Smart-UPS RT de APC de 19" para SRC 3 kVA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo suministrado
    Piezas para montaje
    Tornillos
    Guía de instalación
    Físico
    color
    Gris
    profundidad
    8.9 cm
    altura
    4.4 cm
    peso del producto
    2.73 kg
    anchura
    52.7 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    3.64 kg
    Paquete 1 Altura
    7.1 cm
    Paquete 1 ancho
    69.6 cm
    Paquete 1 Largo
    14.2 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin plomo
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español1
    • inglés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Smart-UPS On-Line SRC 1kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Versión V0)
    Descripción
    This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRC 1kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 11/07/14
    Descripción
    This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRC 1kVA-10kVA 230V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Installation TWR to SURTRK5 Rack Conversion (Versión V1)
    Descripción
    Tower to SURTRK5 rack conversion
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 182.2 KB
    Fecha 19/06/15
    Descripción
    Tower to SURTRK5 rack conversion
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    SURTRK5 : SURTRK5_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    SURTRK5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    SURTRK5_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EoLi - UPS Rail Kit (Versión V4)
    Archivos en el documento
    zip
    639.1 KB
    pdf
    81.3 KB
    Descripción
    End of Life Instruction (EoLI) for the UPS Rail Kit Product Range
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 720.5 KB
    Fecha 28/01/19
    Archivos en el documento
    zip
    639.1 KB
    pdf
    81.3 KB
    Descripción
    End of Life Instruction (EoLI) for the UPS Rail Kit Product Range
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ePEP - UPS Rail Kit (Versión V3)
    Archivos en el documento
    zip
    284.8 KB
    pdf
    307.2 KB
    Descripción
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Rack Rail Kit Product Range
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 591.9 KB
    Fecha 28/01/19
    Archivos en el documento
    zip
    284.8 KB
    pdf
    307.2 KB
    Descripción
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Rack Rail Kit Product Range
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.