Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
V3 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

V3

Green premium brand logo
V3 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
V3
Green premium brand logo

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A

Mostrar más características
V3 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    V
    Product Type
    Cuerpo de conmutador
    Complementario
    Mounting Support
    Placa
    Carril simétrico
    Performance Level
    Alto rendimiento
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] Rated Operational Current
    41.5 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    63 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    50 A
    Making capacity ( I Rms)
    630 A at 400 V AC-21A
    630 A at 400 V AC-22A
    630 A at 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    500 A at 400 V (AC-21A)
    500 A at 400 V (AC-22A)
    500 A at 400 V (AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    11 kW at 230...240 V (AC-3)
    22 kW at 500 V (AC-3)
    22 kW at 690 V (AC-23A)
    30 kW at 500 V (AC-23A)
    18.5 kW at 400...415 V (AC-3)
    18.5 kW at 690 V (AC-3)
    15 kW at 230...240 V (AC-23A)
    22 kW at 400...415 V (AC-23A)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA at 400 V - associated fuse 63 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 63 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    2.1 kA at 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    756 A at 400 V duration: 1 s
    Mechanical Durability
    30000 ciclos
    Electrical Durability
    30000 ciclos AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit: screw clamp terminals16 mm² - flexible - with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals25 mm² - solid
    Tightening Torque
    Power circuit: 4 N.m - on screw clamp terminals
    Height
    83 mm
    Width
    60 mm
    Depth
    65 mm
    Product Weight
    0.5 kg
    Entorno
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    UL
    GL
    CSA
    Degree of Protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    290 g
    Paquete 1 Altura
    8 cm
    Paquete 1 ancho
    8.6 cm
    Paquete 1 Largo
    12.2 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.