Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
V5 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

V5

Green premium brand logo
V5 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
V5
Green premium brand logo

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 125 A

Mostrar más características
V5 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    V
    Product Type
    Cuerpo de conmutador
    Complementario
    Mounting Support
    Carril simétrico
    Placa
    Performance Level
    Alto rendimiento
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] Rated Operational Current
    68.5 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    125 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    100 A
    Making capacity ( I Rms)
    1250 A at 400 V AC-21A
    1250 A at 400 V AC-22A
    1250 A at 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    1000 A at 400 V (AC-21A)
    1000 A at 400 V (AC-22A)
    1000 A at 400 V (AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    22 kW at 230...240 V (AC-3)
    30 kW at 400...415 V (AC-3)
    30 kW at 690 V (AC-3)
    37 kW at 500 V (AC-3)
    37 kW at 690 V (AC-23A)
    45 kW at 500 V (AC-23A)
    22 kW at 230...240 V (AC-23A)
    37 kW at 400...415 V (AC-23A)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA at 400 V - associated fuse 125 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 125 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    2.8 kA at 400 V at Ipeak
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    1500 A at 400 V duration: 1 s
    Mechanical Durability
    30000 ciclos
    Electrical Durability
    30000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit: screw clamp terminals70 mm² - flexible - with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals95 mm² - solid
    Tightening Torque
    Power circuit: 22.6 N.m - on screw clamp terminals
    Height
    125 mm
    Width
    90 mm
    Depth
    90 mm
    Product Weight
    0.9 kg
    Entorno
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    CSA
    UL
    GL
    Degree of Protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1.056 kg
    Paquete 1 Altura
    10 cm
    Paquete 1 ancho
    11.5 cm
    Paquete 1 Largo
    13.3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    6.636 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    96
    Paquete 3 Peso
    114.315 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.