Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
VBD0 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

VBD0

Green premium brand logo
VBD0 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
VBD0
Green premium brand logo

TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - on door

Mostrar más características
VBD0 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    VBD
    Device Application
    Mantenimiento preventivo
    Product Type
    Interruptor seccionador
    Complementario
    Device Composition
    Conmutador
    Asa
    Performance Level
    Alto rendimiento
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    Network Type
    CA
    DC
    Control Type
    Mando rotativo
    Rotary Handle Mounting Style
    Directo
    Handle Color
    Negro
    Handle Front Plate Color
    Negro
    Rotary Handle Padlocking
    1 a 3 candados 4…8 mm
    Marking
    0 - 1
    Mounting Support
    Handle ((*)), estado 1 puerta
    Switch ((*)), estado 1 puerta
    Mounting Method
    Hole ((*)) con capacidad de sujeción: 22.5 mm para handle ((*))
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    Suitability for Isolation
    [Ie] Rated Operational Current
    14.5 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    25 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    20 A
    Making Capacity ( I Rms)
    250 A at 400 V AC-21A
    250 A at 400 V AC-22A
    250 A at 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    200 A at 400 V (AC-21A)
    200 A at 400 V (AC-22A)
    200 A at 400 V (AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    11 kW at 500 V (AC-23A)
    11 kW at 690 V (AC-3)
    15 kW at 690 V (AC-23A)
    4 kW at 230...240 V (AC-3)
    5.5 kW at 400...415 V (AC-3)
    7.5 kW at 500 V (AC-3)
    5.5 kW at 230...240 V (AC-23A)
    7.5 kW at 400...415 V (AC-23A)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA at 400 V - associated fuse 25 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 25 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    1 kA at 400 V at Ipeak
    [Icw] Rated Short Time Withstand Current
    300 A at 400 V duration: 1 s
    [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
    8 kV
    Intermittent Duty Class
    30
    Mechanical Durability
    100000 ciclos
    Electrical Durability
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit: screw clamp terminals10 mm² - solid
    Power circuit: screw clamp terminals6 mm² - flexible - with cable end
    Tightening Torque
    Power circuit: 2.1 N.m - on screw clamp terminals
    Base Dimension
    80 x 80 x 45 mm
    Height
    74 mm
    Width
    60 mm
    Product Weight
    0.215 kg
    Entorno
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    CCC
    GL
    UL
    CSA
    Degree of Protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP65
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    222 g
    Paquete 1 Altura
    8 cm
    Paquete 1 ancho
    8.5 cm
    Paquete 1 Largo
    12 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    24
    Paquete 2 Peso
    5.79 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.