Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
VCD1 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

VCD1

Green premium brand logo
VCD1 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
VCD1
Green premium brand logo

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 32 A - on door

Mostrar más características
VCD1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Range
    TeSys
    Product Name
    TeSys VARIO
    Device Short Name
    VCD
    Product Type
    Emergency stop switch disconnector ((*))
    Complementario
    Device Composition
    Conmutador
    Asa
    Performance Level
    Alto rendimiento
    Number of Poles
    3P
    Contact Type and Composition
    3 NO
    Network Type
    DC
    CA
    Control Type
    Mando rotativo
    Rotary Handle Mounting Style
    Directo
    Handle Color
    Rojo
    Handle Front Plate Color
    Amarillo
    Rotary Handle Padlocking
    1 a 3 candados 4…8 mm
    Marking
    0 - 1
    Mounting Support
    Handle ((*)), estado 1 puerta
    Switch ((*)), estado 1 puerta
    Mounting Method
    Hole ((*)) con capacidad de sujeción: 22.5 mm para handle ((*))
    [Ue] IEC Rated Operational Voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    Suitability for Isolation
    [Ie] Rated Operational Current
    21.8 A AC-23 Ue: 400 V
    [Ith] Conventional Free Air Thermal Current
    32 A
    [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
    25 A
    Making Capacity ( I Rms)
    320 A at 400 V AC-21A
    320 A at 400 V AC-22A
    320 A at 400 V AC-23A
    Breaking Capacity
    250 A at 400 V (AC-21A)
    250 A at 400 V (AC-22A)
    250 A at 400 V (AC-23A)
    IEC Rated Operational Power in W
    11 kW at 500 V (AC-23A)
    15 kW at 690 V (AC-23A)
    7.5 kW at 500 V (AC-3)
    7.5 kW at 690 V (AC-3)
    1.5 kW at 230...240 V (AC-3)
    5.5 kW at 230...240 V (AC-23A)
    11 kW at 400...415 V (AC-23A)
    7.5 kW at 400...415 V (AC-3)
    Rated Conditional Short Circuit Current
    10 kA at 400 V - associated fuse 35 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 35 A gG
    [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
    1 kA at 400 V at Ipeak
    [Icw] Rated Short Time Withstand Current
    384 A at 400 V duration: 1 s
    [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
    8 kV
    Intermittent Duty Class
    30
    Mechanical Durability
    100000 ciclos
    Electrical Durability
    100000 cycles AC-21
    30000 ciclos DC-1...5
    Terminal Connection
    Power circuit: screw clamp terminals10 mm² - solid
    Power circuit: screw clamp terminals6 mm² - flexible - with cable end
    Tightening Torque
    Power circuit: 2.1 N.m - on screw clamp terminals
    Base Dimension
    80 x 80 x 45 mm
    Height
    74 mm
    Width
    60 mm
    Product Weight
    0.215 kg
    Entorno
    Standards
    IEC 60947-3
    Product Certifications
    GL
    CCC
    CSA
    UL
    Degree of Protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP65
    Protective Treatment
    TC
    Mechanical Robustness
    Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6
    Impactos 11 ms - tipo de cable: 30 Gn) acorde a IEC 60068-2-27
    Ambient Air Temperature for Operation
    -20…50 °C
    Fire Resistance
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    223 g
    Paquete 1 Altura
    7.8 cm
    Paquete 1 ancho
    8.4 cm
    Paquete 1 Largo
    12.1 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    24
    Paquete 2 Peso
    5.834 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    192
    Paquete 3 Peso
    57.02 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.