Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys mini-vario, vario
VCF02GE Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

VCF02GE

Green premium brand logo
VCF02GE Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
VCF02GE
Green premium brand logo

TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 10A, IP65

Mostrar más características
VCF02GE no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys VARIO
    nombre corto del dispositivo
    VCF
    tipo de producto o componente
    Enclosed emergency stop switch disconnector
    nivel de rendimiento
    Alto rendimiento
    número de polos
    3P
    tipo de control
    Mando rotativo
    color de la maneta
    Rojo
    color de maneta y placa frontal
    Amarillo
    candado de mando rotativo
    1 to 3 padlocks 4…8 mm
    Complementario
    marcado
    0 - 1
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ithe] conventional enclosed thermal current
    10 A
    [Ie] corriente asignada de empleo
    8.1 A (AC-23A) at 400 V
    potencia nominal de funcionamiento en W
    4 kW at 400 V (AC-23)
    3 kW at 400 V (AC-3)
    clase de servicio intermitente
    30
    Making capacity ( I rms)
    120 A at 400 V AC-21A
    120 A at 400 V AC-22A
    120 A at 400 V AC-23A
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    1 kA en 400 V en corriente de pico
    [Icw] rated short-time withstand Rms current
    300 A en 400 V 1 s
    intensidad de cortocircuito condicional
    10 kA at 400 V - associated fuse 12 A aM
    10 kA at 400 V - associated fuse 12 A gG
    poder de corte
    120 A at 400 V (AC-21A)
    120 A at 400 V (AC-22A)
    120 A at 400 V (AC-23A)
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 ciclos AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    características ambientales
    Ambiente estándar
    poder de seccionamiento
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo cable 10 mm² - rigidez del cable sólido
    Terminales de fijación por tornillo cable 6 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    par de apriete
    2.1 N.m - on screw clamp terminals
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60595-2-1
    handle front plate dimension
    80 x 80 x 45 mm
    altura
    146 mm
    anchura
    90 mm
    profundidad
    131 mm
    peso del producto
    0.5 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-4-1
    IEC 60204
    tratamiento de protección
    TC
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    resistencia mecánica
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    481 g
    Paquete 1 Altura
    11 cm
    Paquete 1 ancho
    14.5 cm
    Paquete 1 Largo
    16 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    7
    Paquete 2 Peso
    3.723 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    56
    Paquete 3 Peso
    41.14 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.