XACA4813
XACA4813
Pendant control station, plastic, yellow, 4 push buttons, 1 emergency stop
Mostrar más características-
Características
Principal gama de producto Harmony XACtipo de producto o componente Estación de control colgantenombre corto del dispositivo XACAComplementario tipo de estación de control Con doble aislamientomaterial del envolvente Polipropilenotipo de circuito eléctrico Circuito de controltipo de armario Preparado para usoaplicación estación control Control de motor elevador de una velocidadcompos. estación control 4 pulsadores + 1 parada emergenciatipo de control de botón Pulsador prim 1 NC + 1NA raise, slowPulsador segundo 1 NC + 1NA lower, slowPulsador parada Ų 40 mm 1 NC engancheFourth push-button 1 NC + 1 NO left, slowThird push-button 1 NC + 1 NO right, slowCompatibilidad del producto ZB2BE102 for emergency stopZB2BE102 + ZB2BE101 for each directionenclavamiento mecánico Con interbloqueo mecánico entre parescolor de estación de control Amarilloconexiones - terminales Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminalTerminales de fijación por tornillo, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con terminalnormas EN/IEC 60947-5-1CSA C22.2 No 14UL 508EN/IEC 60204-32certificaciones de producto GOSTCCCtratamiento de protección THtemperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Cresistencia a las vibraciones 15 gn (f = 10…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6resistencia a los choques 100 gn acorde a IEC 60068-2-27categoría de sobretensión Clase II acorde a IEC 61140grado de protección IP IP65 conforming to IEC 60529grado de protección IK IK08 acorde a EN 50102endurancia mecánica 1000000 ciclosentrada de cable Maneta de caucho con entrada escalada 8…26 mmcódigo designación de los contactos A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix AA600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix AQ600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix AQ600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A acorde a IEC 60947-5-1 appendix Acorriente térmica nominal 10 A[Ui] tensión asignada de aislamiento 600 V (grado contaminación 3)[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 6 kV conforming to IEC 60947-1funcionamiento de contacto Rupt. lentamaximum resistance across terminals 25 MOhmfuerza de funcionamiento 13 N pulsador8 N parada de emergenciaprotección contra cortocircuito 10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gGpotencia nominal de funcionamiento en W 40 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 120 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C48 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 48 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo C65 W DC-13 para 1000000 ciclos, ritmo funcion <60 ciclos/mn en 24 V, factor de carga = 0.5 - tipo de cable: inductivo carga) acorde a IEC 60947-5-1 anexo Cdescripción terminales ISO n°1 (11-12)NC(13-14)NOdescripción terminales ISO n°2 (11-12)NCidentificador de terminal (11-12) NC(13-14) NApeso del producto 0.815 kgUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 848 gPaquete 1 Altura 10 cmPaquete 1 ancho 11 cmPaquete 1 Largo 51.7 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español5
- inglés8
- francés3
- kazajo3
- ruso3
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 10.2 MBFecha 18/07/13Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosPendant control stations 6, double insulated For control of speed motors, 2 x 2 operators mechanically interlocked between pairs + 1 latching Emergency (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 141.9 KBFecha 08/01/08Archivos en el documentoPendant control stations 6, double insulated For control of speed motors, 2 x 2 operators mechanically interlocked between pairs + 1 latching Emergency (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 134.6 KBFecha 08/01/08Archivos en el documento