Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
XB4BK133B5 Imagen del producto Schneider Electric

XB4BK133B5

Green premium brand logo
XB4BK133B5 Imagen del producto Schneider Electric
XB4BK133B5
Green premium brand logo

Illuminated selector switch, metal, green, Ø22, 3 positions, stay put, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Selector luminoso
    nombre corto del dispositivo
    XB4
    material del bisel
    <= 3 dB
    material anillo fijación
    Zamak
    tipo de cabezal
    Estándar
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    stay put
    perfil de operador
    Green standard handle
    información posición operador
    3 posiciones de +/- 45°
    tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V AC/DC at 50/60 Hz
    Complementario
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    par de funcionamiento
    0.14 N.m NO changing electrical state
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    EN 60947-1 6 kV
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    límites de tensión de alimentación
    19.2…30 V DC
    21.6…26.4 V AC
    consumo de corriente
    18 mA
    duración
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    CSA
    UL
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    DNV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    109 g
    Paquete 1 Altura
    8.7 cm
    Paquete 1 ancho
    3.4 cm
    Paquete 1 Largo
    5.3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    50
    Paquete 2 Peso
    5.835 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.