Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
XB4BW3365 Imagen del producto Schneider Electric

XB4BW3365

Green premium brand logo
XB4BW3365 Imagen del producto Schneider Electric
XB4BW3365
Green premium brand logo

Illuminated push button, metal, flush, green, Ø22, spring return, <= 250 V, 1 NO + 1 NC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Pulsador luminoso
    nombre corto del dispositivo
    XB4
    material del bisel
    <= 3 dB
    material anillo fijación
    Zamak
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    tipo de cabezal
    Estándar
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    spring return
    perfil de operador
    Green flush
    información agregada del operador
    Conlente lisa
    tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    fuente de luz
    Bombilla no incluida
    base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Direct <2.4 W
    [Us] tensión de alimentación nominal
    <= 250 V
    Complementario
    altura
    47 mm
    anchura
    30 mm
    profundidad
    57 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    peso del producto
    0.097 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm (NC changing electrical state)
    2.6 mm (NO changing electrical state)
    4.3 mm (total travel)
    fuerza de funcionamiento
    3.5 N NC cambiando estado eléctrico
    3.8 N
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    par de apriete
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    EN/IEC 60947-1 6 kV
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…55 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    normas
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    CSA
    BV
    GL
    DNV
    Registrado por UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    96 g
    Paquete 1 Altura
    9.3 cm
    Paquete 1 ancho
    3.4 cm
    Paquete 1 Largo
    5.3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    55
    Paquete 2 Peso
    5.63 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.