XB6AA25B
XB6AA25B
black flush complete pushbutton Ø16 spring return 1NO+1NC unmarked
Mostrar más características-
Características
Principal gama de producto Harmony XB6tipo de producto o componente Pulsador completonombre corto del dispositivo XB6material del bisel Plásticodiámetro de montaje 16 mmse vende en cantidades indivisibles 1forma del cabezal de unidad de señalización Redondotipo de operario spring returnperfil de operador Negro empotrado, sin marcatipo y composición de contactos 1 NA + 1 NCfuncionamiento de contacto Rupt. lentaconexiones - terminales Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mmComplementario anchura global CAD 18 mmaltura global CAD 18 mmfondo global CAD 57 mmdescripción terminales ISO n°1 (13-14)NO(21-22)NCpeso del producto 0.022 kgposición de funcionamiento Cualquier posiciónapertura positiva With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix Krecorrido de funcionamineto 1 mm (NO changing electrical state)2 mm (NC changing electrical state)3.5 mm (total travel)fuerza de funcionamiento 3.5 N NO changing electrical state4.5 N NC changing electrical stateendurancia mecánica 2000000 ciclosmaterial de contactos Aleación de plata (Ag/Ni)protección contra cortocircuito 6 A cartridge fuse type gG[Ui] tensión asignada de aislamiento 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques EN/IEC 60947-1 4 kV[Ie] corriente asignada de empleo 3 A en 120 V, AC-15, B300 acorde a EN/IEC 60947-5-11.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-10.1 A en 250 V, DC-13, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-10.22 A en 125 V, DC-13, R300 acorde a EN/IEC 60947-5-1durabilidad eléctrica 1000000 cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C1000000 cycles, DC-13 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix Cmontantes funcionales Λ = 10exp(-8) at 5 V and 1 mA with confidence level of 90 % conforming to IEC 60947-5-4Entorno tratamiento de protección TCtemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Ctemperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Cclase de potección contra choques eléctricos Class II conforming to IEC 61140grado de protección IP IP65 conforming to IEC 60529grado de protección NEMA NEMA 13 conforming to UL 50NEMA 4 conforming to UL 50NEMA 4X conforming to UL 50NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94normas EN/IEC 60947-5-5UL 508JIS C 852EN/IEC 60947-1CSA C22.2 No 14JIS C 4520EN/IEC 60947-5-1certificaciones de producto GOSTULCCCCSAresistencia a las vibraciones +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-65 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6resistencia a los choques 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-2750 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27Unidades de embalaje Paquete 1 Peso 0.016 kgPaquete 1 Altura 0.200 dmPaquete 1 ancho 0.800 dmPaquete 1 Largo 0.800 dmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español6
- inglés8
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 6.3 MBFecha 13/05/18Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format zipTamaño 93.4 KBFecha 13/01/05prp.document.label.format zipTamaño 184.5 KBFecha 13/01/05