Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB6
XB6CV4BB Imagen del producto Schneider Electric

XB6CV4BB

Green premium brand logo
XB6CV4BB Imagen del producto Schneider Electric
XB6CV4BB
Green premium brand logo

square red complete pilot light Ø16 with integral LED 12...24V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB6
    tipo de producto o componente
    Luz piloto completa
    nombre corto del dispositivo
    XB6
    material del bisel
    Plástico
    diámetro de montaje
    16 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Cuadrado
    color de lentes o tapa/operador
    Red
    fuente de luz
    LED
    base de bombilla
    LED integral
    Un separador aislante
    Direct
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V AC/DC
    Complementario
    altura
    18 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    57 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (+ -)PL
    peso del producto
    0.015 kg
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    conexiones - terminales
    Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V (pollution degree 2) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV EN/IEC 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    límites de tensión de alimentación
    6…30 V AC/DC
    consumo de corriente
    15 mA
    resistencia a sobretensiones
    1 kV direct contact conforming to IEC 61000-4-5
    2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 13 conforming to UL 50
    NEMA 4 conforming to UL 50
    NEMA 4X conforming to UL 50
    NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94
    NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94
    NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94
    normas
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 852
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    CSA
    CCC
    GOST
    UL
    resistencia a las vibraciones
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to EN 55011
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.010 kg
    Paquete 1 Altura
    0.200 dm
    Paquete 1 ancho
    0.800 dm
    Paquete 1 Largo
    0.800 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español6
    • inglés10
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.3 MB
    Fecha 13/05/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Pilot light\Square - XB6CV.BB (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    79.3 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    56.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 147.5 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    79.3 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    56.8 KB
    Pilot light\Square - XB6CV.BB (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    36.6 KB
    dwf
    455 B
    dxf
    28 KB
    wmf
    542 B
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 65.6 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    36.6 KB
    dwf
    455 B
    dxf
    28 KB
    wmf
    542 B
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos