Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiprox
XS4P08MA230 Imagen del producto Schneider Electric

XS4P08MA230

Green premium brand logo
XS4P08MA230 Imagen del producto Schneider Electric
XS4P08MA230
Green premium brand logo

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M8, L50mm, PPS, Sn2.5 mm, 24...240VAC/DC, cable 2 m

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    nombre de detector
    XS4
    diseño del detector
    M8 cilíndrico
    tamaño
    50 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje no empotrado
    material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    2 hilos
    distancia de detección nominal
    2.5 mm
    función de salida digital
    1 NA
    tipo circuito de salida
    CA/CC
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    capacidad de conmutación en mA
    5...100 mA AC/DC
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complementario
    tipo de rosca
    M8 x 1
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    material del envolvente
    PPS
    zona operactiva
    0…2 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    composición del cable
    2 x 0,11 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    Estado de salida, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    límites de tensión de alimentación
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    0.6 mA open state
    frecuencia de conmutación
    <= 25 Hz AC
    <= 3000 Hz DC
    maximum voltage drop
    <5.5 V - tipo de cable: cerrado)
    maximum delay first up
    40 ms
    maximum delay response
    0.2 ms
    maximum delay recovery
    0.2 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    40 mm
    altura
    8 mm
    longitud
    50 mm
    Entorno
    certificaciones de producto
    UL
    Ecolab ((*))
    CSA
    CCC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    32 g
    Paquete 1 Altura
    2 cm
    Paquete 1 ancho
    10.2 cm
    Paquete 1 Largo
    11.7 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BAG
    Número de Unidades en el Paquete 2
    1
    Paquete 2 Peso
    50 g
    Paquete 2 Altura
    2 cm
    Paquete 2 Ancho
    20 cm
    Paquete 2 Largo
    15 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    44
    Paquete 3 Peso
    1.841 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.