Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiprox
XS612B1MBU20 Imagen del producto Schneider Electric

XS612B1MBU20

Green premium brand logo
XS612B1MBU20 Imagen del producto Schneider Electric
XS612B1MBU20
Green premium brand logo

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M12, L61mm, brass, Sn4mm, 24...240VAC/DC, 1/2"

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    nombre de detector
    XS6
    diseño del detector
    M12 cilíndrico
    tamaño
    61 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    material
    Metal
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    2 hilos
    distancia de detección nominal
    4 mm
    función de salida digital
    1 NC
    tipo circuito de salida
    CA/CC
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Male connector 1/2"20 UNF, 3 pins
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    capacidad de conmutación en mA
    5...200 mA AC/DC
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    Complementario
    tipo de rosca
    M12 x 1
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    material del envolvente
    Latón niquelado
    sensing range ((*))
    > 2.5...4 mm
    zona operactiva
    0…3.2 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    LED de estado
    Output state: 1 LED (yellow)
    límites de tensión de alimentación
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    0.8 mA open state
    frecuencia de conmutación
    <= 1000 Hz DC
    <= 25 Hz AC
    maximum voltage drop
    <5.5 V (closed)
    maximum delay first up
    20 ms
    maximum delay response
    0.5 ms
    maximum delay recovery
    0.2 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    42 mm
    longitud
    61 mm
    peso del producto
    0.025 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    42 g
    Paquete 1 Altura
    4.4 cm
    Paquete 1 ancho
    6.4 cm
    Paquete 1 Largo
    9.5 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.