XU5M18PP9A4D
XU5M18PP9A4D
photo-electric sensor - XU5 - diffuse - Sn 0.4 m - NO or NC - cable
Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el
03 noviembre 2020
Fuera de servicio próximamente el
30 noviembre 2021
XU5M18PP9A4D no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal gama de producto OsiSense XUnombre de serie Modo único de función genéricatipo de sensores electrónico Sensores fotoelétriconombre de detector XU5diseño del detector M18 cilíndricotipo de linha de vista Axialfunción de salida digital 1 a o 1 NF programableConsecutivo, seguido, continuo, adosado Cableemisión Infrared diffuseComplementario material del envolvente Acero inoxidable: 304 CUmaterial de la lente PMMAtipo de salida Estado sólidoagregar en salida WithoutLED de estado 1 LED (yellow) for output state[Us] tensión de alimentación nominal 24...240 V CA/CClímites de tensión de alimentación 10…30 V DCcapacidad de conmutación en mA <= 100 mA (overload and short-circuit protection)frecuencia de conmutación <= 500 Hzmaximum voltage drop <1.5 V (closed state)consumo de corriente <= 30 mA no-loadmaximum delay first up 15 msmaximum delay response 1 msmaximum delay recovery 1 msconfiguración Ajuste de sensibilidadEntorno certificaciones de producto CSAULCEtemperatura ambiente de funcionamiento -25…55 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Cresistencia a las vibraciones 7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6resistencia a los choques 30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27grado de protección IP IP67 conforming to IEC 60529Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 158 gPaquete 1 Altura 4.5 cmPaquete 1 ancho 8 cmPaquete 1 Largo 14.8 cmSostenibilidad de la oferta Reglamento REACh Directiva RoHS UE No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UEComunicación ambiental Perfil de circularidad Garantía contractual Periodo de garantía 18 meses -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas5
- español3
- inglés3
- alemán1
- francés1
- italiano1
- portugués1
Hoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 481.4 KBFecha 01/01/06Declaración de REAChFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXU5M18PP9A4D : XU5M18PP9A4D_REACH_DECLARATIONDescripciónXU5M18PP9A4D_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 02/03/21DescripciónXU5M18PP9A4D_REACH_DECLARATIONDeclaración RoHS UEFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXU5M18PP9A4D : XU5M18PP9A4D_ROHS_DECLARATIONDescripciónXU5M18PP9A4D_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 02/03/21DescripciónXU5M18PP9A4D_ROHS_DECLARATIONInformación de fin de vida útilFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 174 KBFecha 01/12/11Perfil ambiental del productoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 281.5 KBFecha 01/11/17 -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.