Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUB1APANM12 Imagen del producto Schneider Electric

XUB1APANM12

Green premium brand logo
XUB1APANM12 Imagen del producto Schneider Electric
XUB1APANM12
Green premium brand logo

Photoelectric sensors XU, photo electric sensor, XUB, reflex, Sn 4 m, 12...24 VDC, M12

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Modo único de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUB
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    sistema de detección
    Reflexo
    material
    Plástico
    tipo de linha de vista
    Axial
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    CC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    función de salida digital
    1 NA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 male connector M12, 4 pins
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Infrared reflex
    distancia de detección nominal
    4 m reflex need reflector XUZC50
    Complementario
    material del envolvente
    PBT
    material de la lente
    PMMA
    distancia de detección máxima
    5.5 m reflex
    tipo de salida
    Estado sólido
    agregar en salida
    Without
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED (yellow) for output state
    [Us] tensión de alimentación nominal
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    límites de tensión de alimentación
    10…36 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1.5 V (closed state)
    consumo de corriente
    35 mA no-load
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    configuración
    Sin ajuste de sensibilidad
    diámetro
    18 mm
    longitud
    62 mm
    peso del producto
    0.04 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    CE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    IP69K double insulation conforming to DIN 40050
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    31 g
    Paquete 1 Altura
    4.2 cm
    Paquete 1 ancho
    6.6 cm
    Paquete 1 Largo
    9.6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    22
    Paquete 2 Peso
    1.006 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.