Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUK8TAE2MM12 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

XUK8TAE2MM12

XUK8TAE2MM12 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
XUK8TAE2MM12

Photoelectric sensors XU, photo electric sensor, XUK, diffuse Sn 5 m 1output auto PNP/NPN 1output 4.20 mA

Mostrar más características
XUK8TAE2MM12 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Montaje de la aplicación
    Manejo de materiales de la aplicación
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUK
    diseño del detector
    Compacto 50 x 50
    sistema de detección
    Diffuse distance sensor ((*))
    material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Analógico + digital
    técnica de cableado de detector
    5 hilos
    tipo de salida digital
    PNP o NPN
    función de salida digital
    1 a o 1 NF programable
    rango de salida analógica
    4...20 mA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 male connector M12, 5 pins
    aplicación específica de producto
    Distance measurement on object ((*))
    emisión
    Laser rojo diffuse distance sensor ((*)) class 1 ((*)) acorde a IEC 60825-1
    distancia de detección nominal
    5 m diffuse distance sensor ((*))
    Complementario
    material del envolvente
    ABS/PC
    material de la lente
    PMMA
    distancia de detección máxima
    5 m diffuse distance sensor ((*))
    tipo de salida
    Estado sólido
    Analógica
    Auxiliar de entrada
    External teach ((*))
    LED de estado
    1 LED (yellow) for output state
    1 LED - tipo de cable: verde/amarillo) para supply on/output state ((*))
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V DC with reverse polarity protection
    límites de tensión de alimentación
    18…30 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V
    consumo de corriente
    <= 60 mA no-load
    maximum delay first up
    300 ms
    maximum delay response
    1.2 ms
    maximum delay recovery
    1.2 ms
    configuración
    Usando pulsador de instrucciones o instrucciones remotas
    profundidad
    50 mm
    altura
    50 mm
    anchura
    23 mm
    peso del producto
    0.035 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    Ecolab ((*))
    CULus
    CE
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…50 °C, UL certificd
    -40…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69K acorde a DIN 40050
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    59 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    6 cm
    Paquete 1 Largo
    9 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    28
    Paquete 2 Peso
    1.844 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.