Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XULH06353 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

XULH06353

XULH06353 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
XULH06353

photo-electric sensor - XUL - reflex - Sn 6m - 12..24VDC - cable 2m

Mostrar más características
XULH06353 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XU
    nombre de serie
    Modo único de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUL
    diseño del detector
    Compacto
    sistema de detección
    Reflexo
    material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    CC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    función de salida digital
    1 a o 1 NF programable
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Infrared reflex
    distancia de detección nominal
    6 m reflex need reflector XUZC80
    Complementario
    material del envolvente
    ABS
    material de la lente
    PMMA
    distancia de detección máxima
    9 m with reflector Ø 80 mm
    tipo de salida
    Estado sólido
    administración de funciones de salida
    Claro o escuro programables
    agregar en salida
    Without
    composición del cable
    4 x 0.34 mm²
    material aislamiento cables
    PVC
    diámetro exterior del cable
    6 mm
    LED de estado
    1 LED for output state
    [Us] tensión de alimentación nominal
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    límites de tensión de alimentación
    10…30 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    frecuencia de conmutación
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1.5 V (closed state)
    consumo de corriente
    <= 35 mA no-load
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    2 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    configuración
    Sin ajuste de sensibilidad
    profundidad
    35 mm
    altura
    70 mm
    anchura
    18 mm
    peso del producto
    0.195 kg
    composición del kit
    Sensor
    Abrazadera XULZ41
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    CE
    UR
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    20 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP671 conforming to NF C 20-010
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    211 g
    Paquete 1 Altura
    3.5 cm
    Paquete 1 ancho
    9 cm
    Paquete 1 Largo
    25 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    16
    Paquete 2 Peso
    3.78 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español4
    • inglés5
    • alemán2
    • francés3
    • griego2
    • italiano2
    • neerlandés2
    • portugués2
    • sueco2
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Cable connection\With adjustable background suppression (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    2.7 KB
    dxf
    37.2 KB
    wmf
    6.8 KB
    dwg
    33.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 80.2 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    2.7 KB
    dxf
    37.2 KB
    wmf
    6.8 KB
    dwg
    33.6 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 44.3 MB
    Fecha 13/12/00
    Descripción
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Tamaño 313 B
    Fecha 06/07/89
    Descripción
    UR certification record (recognized components)
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos