Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiris
XUYBCO929LSP Imagen del producto Schneider Electric

XUYBCO929LSP

XUYBCO929LSP Imagen del producto Schneider Electric
XUYBCO929LSP

Photoelectric sensors XU, photo electric sensor, XUY 929, polarised, laser, Sn 1 m, 12...24 VDC, M8

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    nombre de serie
    Montaje de la aplicación
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUY
    diseño del detector
    Miniatura
    sistema de detección
    Reflexo polarizado
    material
    Plástico
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    CC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    función de salida digital
    1 a o 1 NF programable
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 male connector M8, 4 pins
    aplicación específica de producto
    Monitorización de pequenas piezas en máquina de producción
    Configuración de sensores
    emisión
    LED rojo, pulsado - categoría 3 acorde a IEC 825-1
    distancia de detección nominal
    0.1…1 m es necesario o reflector XUY1111
    Complementario
    material del envolvente
    ABS
    frecuencia de pulso
    5 kHz
    diámetro de foco
    <= 0.7 mm
    tipo de salida
    Estado sólido
    LED de estado
    Supply on/dirty: 1 LED (green)
    Output state: 1 LED (yellow)
    [Us] tensión de alimentación nominal
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    límites de tensión de alimentación
    10…30 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    100 mA (overload and short-circuit protection)
    frecuencia de conmutación
    1.000 Hz
    maximum voltage drop
    <2.4 V (closed state)
    consumo de corriente
    < 25 mA no-load
    atraso de respuesta
    3 µs
    configuración
    Usando pulsador de instrucciones o instrucciones remotas
    peso del producto
    0.056 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CE
    CULus
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…80 °C
    inmunidad a luz ambiente
    5000 lux
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    18 g
    Paquete 1 Altura
    3.3 cm
    Paquete 1 ancho
    6.1 cm
    Paquete 1 Largo
    9.6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    10
    Paquete 2 Peso
    428 g
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.