ZB4BZ101
ZB4BZ101
Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
Mostrar más características-
Características
Principal gama de producto Harmony XB4tipo de producto o componente Conjunto completo de cuerpo/contactonombre corto del dispositivo ZB4material anillo fijación Zamakse vende en cantidades indivisibles 1tipo de cabezal Estándartipo y composición de contactos 1 NAfuncionamiento de contacto Rupt. lentatipo de bloque de contactos Únicocomposición del dispositivo Base de fijaciónCuerpoconexiones - terminales Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1Complementario anchura global CAD 30 mmaltura global CAD 47 mmfondo global CAD 37 mmdescripción terminales ISO n°1 (13-14)NOpeso del producto 0.053 kguso de contactos Contactos estándarapertura positiva Sinrecorrido de funcionamineto 2.6 mm (NO changing electrical state)4.3 mm (total travel)fuerza de funcionamiento 2.3 N NO changing electrical statepar de funcionamiento 0.05 N.m NO changing electrical stateendurancia mecánica 5000000 ciclospar de apriete 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1forma de la cabeza de tornillo Cross compatible with Philips no 1 screwdriverCross compatible with pozidriv No 1 screwdriverSlotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriverSlotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdrivermaterial de contactos Aleación de plata (Ag/Ni)protección contra cortocircuito 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1[Ith] corriente térmica convencional 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1[Ui] tensión asignada de aislamiento 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 6 kV EN 60947-1[Ie] corriente asignada de empleo 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-16 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-10.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-11.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1durabilidad eléctrica 10000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C10000000 ciclos, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C10000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C10000000 ciclos, DC-13, 0.2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C10000000 ciclos, DC-13, 0.5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo Cmontantes funcionales Λ < 10exp(-6) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4Λ < 10exp(-8) at 17 V, 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4presentación del dispositivo Basic sub-assembliesEntorno tratamiento de protección THtemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Ctemperatura ambiente de funcionamiento -40…70 °Cgrado de protección IP IP20 conforming to IEC 60529normas CSA C22.2 No 14EN/IEC 60947-5-1UL 508JIS C8201-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5EN/IEC 60947-1JIS C8201-1certificaciones de producto BVGLULDNVCSALROS (Lloyds Register of Shipping)RINAresistencia a las vibraciones 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6resistencia a los choques 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-2750 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 47.07 gPaquete 1 Altura 3.4 cmPaquete 1 ancho 4.4 cmPaquete 1 Largo 5.4 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas14
- español6
- inglés11
- chino2
- francés4
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)DescripciónCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020prp.document.label.format pdfTamaño 20.8 MBFecha 09/09/20DescripciónCatalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCertificadoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosXB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 2020-11-02)Archivos en el documentoDescripciónCCC Certificateprp.document.label.format zipTamaño 46.8 MBFecha 25/08/20Archivos en el documentoDescripciónCCC CertificateIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)DescripciónIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.prp.document.label.format pdfTamaño 163.3 KBFecha 23/05/19DescripciónIECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.