Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

blue light block for head Ø22 integral LED 110...120V screw clamp terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Bloque de luz
    nombre corto del dispositivo
    ZBV
    se vende en cantidades indivisibles
    5
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    tipo señalización
    Fijo
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    Un separador aislante
    Directo
    color de la fuente de luz
    Azul
    [Us] tensión de alimentación nominal
    110...120 V AC en 50/60 Hz
    Complementario
    peso del producto
    0,017 kg
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 H a tensión nominal y 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV acorde a IEC 61000-4-5
    montaje del bloque
    Montaje frontal
    flechas salientes
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    código de compatibilidad
    ZBV
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    certificaciones de producto
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV acorde a IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m acorde a IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2
    8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Clase B acorde a IEC 55011
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.1)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Versión 2.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for ZBVG6: blue light block for head Ø22 integral LED 110...120V screw clamp terminals (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ZBVG6: Blue light block for head Ø22 integral LED 110...120V screw clamp terminals (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XALD, K... Control station (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/16
    Tamaño 456.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZBV... Harmony light block, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /