Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

limit switch body ZC2J - fixed - without display - 1C/O

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZC2J
    tipo de cuerpo
    Fijo
    Compatibilidad del producto
    XC2J
    cabeza asociada
    ZC2JE01
    ZC2JE02
    ZC2JE03
    ZC2JE05
    ZC2JE09
    ZC2JE61
    ZC2JE62
    ZC2JE63
    ZC2JE64
    ZC2JE65
    ZC2JE66
    ZC2JE70
    material del cuerpo
    Metal
    entrada de cable
    1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
    número de polos
    1
    tipo y composición de contactos
    1 C/O
    funcionamiento de contacto
    Acción ráp.
    número de pasos
    1 1 position
    material de contactos
    Contactos banhados a prata
    Complementario
    visualización local
    Sem
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    apertura positiva
    Sin
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14 contact block
    500 V conforming to IEC 60947-1 contact block
    resistencia entre terminales
    0.25 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    protección contra cortocircuito
    10 A by gG cartridge fuse
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    anchura
    40 mm
    altura
    81 mm
    profundidad
    41 mm
    peso del producto
    0,355 kg
    descripción terminales ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Entorno
    grado de protección IP
    IP65
    grado de protección IK
    IK08
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C para ambiente estándar
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    características ambientales
    Ambiente estándar
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    No requiere de operaciones específicas para reciclaje
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Limit switches OsiSense XC Special (Versión 1.0)
    Fecha 13/09/18
    Tamaño 11 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.