Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

limit switch lever ZC2JY - steel square rod lever 3 mm - -40..120°C

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato especial
    tipo de producto o componente
    Maneta de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZC2J
    Compatibilidad del producto
    XC2J
    cabeza asociada
    ZC2JE04
    ZC2JE03
    ZC2JE07
    ZC2JE02
    ZC2JE05
    ZC2JE01
    ZC2JE06
    movimiento cabezal funcionam.
    Giratorio
    tipo de operario
    Maneta con varilla retorno por resorte metal - tipo de cable: varilla quadrada de 3 mm, C = 125 mm)
    tipo de aproximación
    Enfoque lateral
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Por cualquier parte móvil
    apertura positiva
    Sin
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C para ambiente estándar
    -40…70 °C para temperatura baja
    10…120 °C para alta temperatura
    temperatura ambiente
    -40…70 °C ambiente estándar
    -40…70 °C temperatura baja
    10…120 °C alta temperatura
    características ambientales
    Alta temperatura
    Temperatura baja
    Ambiente estándar
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Limit switches OsiSense XC Special (Versión 1.0)
    Fecha 28/02/18
    Tamaño 11 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /