Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Display & switch ZMLP - 24VDC - 4..20 mA - PNP - hysteresis - M12

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XM
    tipo de producto o componente
    Sensores de presión electrónicos
    nombre corto del dispositivo
    ZMLP
    Complementario
    display range ((*))
    -14.5...6000
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V DC SELV, voltage limit: 17...33 V
    consumo de corriente
    <= 50 mA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    M12 female connector with 2 pins
    M12 male connector with 4 pins
    tipo de señal de salida
    Analógico + digital
    función de salida analógica
    4...20 mA
    salida discreta
    PNP solid state - NO/NC programmable
    switching function ((*))
    Hysteresis ((*))
    corriente conmutación máxima
    200 mA
    caída de tensión
    <= 2 V
    adjustable range of switching point on rising pressure ((*))
    5...98 % of selected display range
    adjustable range of switching point on falling pressure ((*))
    2...95 % of selected display range
    minimum differential travel ((*))
    3 % of selected display range
    marcado
    CE
    material frontal
    Polyester ((*))
    material de carcasa
    PBT Valox ((*))
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    tipo de protección
    Protección contra sobrecargas
    Protección sobretensión
    Polaridad inversa
    Protección contra cortocircuitos
    tiempo respuesta en salida
    <= 3 ms for analog output
    <= 3 ms for discrete output
    tipo de pantalla
    4 digits 7 segments ((*))
    señalizaciones en local
    1 LED yellow for light ON when switch is actuated
    tiempo de respuesta
    300 ms
    primera temporización
    <= 100 ms
    precisión
    <= - 0.1 % de rango de medida
    precisión de medida
    <= 1 % de rango de medida
    exactiud de la lectura
    <= 1 % de rango de medida
    endurancia mecánica
    >= 10000000 ciclos
    profundidad
    42 mm
    altura
    77 mm
    anchura
    41 mm
    peso del producto
    0.103 kg
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    0.5 kV DC
    Entorno
    certificaciones de producto
    cULus
    EAC
    normas
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-4
    UL 508
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30...80 °C
    grado de protección IP
    IP65 conforming to EN/IEC 60529
    IP67 conforming to EN/IEC 60529
    IP69K conforming to DIN 40050
    resistencia a las vibraciones
    5 gn at 10...2000 Hz conforming to EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    25 gn conforming to EN/IEC 60068-2-27
    compatibilidad electromagnética
    Immunity to conducted RF disturbances at 10 V, 0.15...80 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-6
    Surge immunity test at 1 kV conforming to EN/IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test at 2 kV conforming to EN/IEC 61000-4-4
    Susceptibility to electromagnetic fields at 10 V/m, 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
    Electrostatic discharge immunity test at 8 kV air, 4 kV contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versión 5.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ZMLPA1P2SH: Transmitter + 1discrete output, Hysteresis mode, connector M12 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZMLP... switches with 4 digits display - UL certification record (Versión 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - cUL certification record (for Canada) (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Versión 03)
    ZMLP... Dispositivo de visualización y presostato (Versión 03)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZMLP... switches with 4 digits display - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    ZMLP... switches with 4 digits display - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 200 B
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZMLPA2P0SH switch & display device for pressure transmitter, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.