Poland
Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.

Możesz wybrać inny kraj lub przejść do strony globalnej naszej firmy.

Wybierz swoją lokalizację
  • Default Alternative Text

    Schneider Electric na Targach Energetab 2019

    Do zobaczenia wkrótce!

  • Default Alternative Text

    Zabezpieczenia dla wymagających aplikacji

    Zabezpieczenia do ochrony pól średniego napięcia z naciskiem na bezpieczeństwo elektryczne pola i cyberbezpieczeństwo komunikacyjne. Łatwe w użyciu dla producentów rozdzielnic, integratorów systemów i użytkowników końcowych.

    Obejrzyj wideo

    Schneider Electric zaprasza na Targi Energetab 2019

    Naszym hasłem przewodnim tegorocznych targów w Bielsku-Białej jest architektura EcoStruxure , która pozwala czerpać realne korzyści z najnowszych rozwiązań mobilnych, chmury, czujników, analityki i cyberbezpieczeństwa.

    EcoStruxure to otwarta architektura produktów i rozwiązań Schneider Electric, która:
    - Łączy całą firmę - od hali produkcyjnej po biura menedżerów
    - Gromadzi krytyczne dane, od czujników po chmurę
    - Analizuje dane i dostarcza wartościowe wnioski
    - Umożliwia podejmowanie kompleksowych działań w oparciu o dane dostarczane w czasie rzeczywistym i logikę biznesową.

    W tym roku zaprezentujemy między innymi:

    W ramach oferty nn

    • Oprogramowanie EcoStruxure Power Design i EcoStruxure Power Build Globalna jakość, lokalne potrzeby

      Schneider Electric przedstawia nowe oprogramowanie dla projektantów instalacji elektrycznych - EcoStruxure Power Design oraz dla producentów rozdzielnic i wykonawców - EcoStruxure Power Build. Działaj wydajnie i efektywnie, korzystaj z Internetu Rzeczy, oszczędzaj czas i pieniądze z naszym oprogramowaniem stworzonym dokładnie pod Twoje potrzeby. Jak? Zapraszamy na stoisko, by dowiedzieć się więcej o EcoStruxure Power Design i Build - fundamencie fazy projektowej na miarę przyszłości.

      EcoStruxure Power Design EcoStruxure Power Build
      Computer screens with text Power Build and Power Design
    • Nowa odsłona programu Elektroklub! Co się zmienia ?

      - nowa intuicyjna strona
      - ponad 14 000 nagród w nowym katalogu
      - szybszy dostęp do szkoleń
      - jeszcze więcej branżowej wiedzy
      - nową odsłonę programu partnerskiego dla elektryków Elektroklub

      Jesteście już z nami? Jeśli jeszcze nie, koniecznie zarejestrujcie się na: www.elektroklub.pl

      Default Alternative Text

      W ramach oferty SN

      • Easergy P5 Uniwersalne zabezpieczenie cyfrowe z funkcjami sterownika pola

        Seria Easergy MiCOM P30 oferuje elastyczne wielofunkcyjne urządzenie IED z funkcjami sterownika polowego, obejmujące szeroki zakres aplikacji średniego i wsyokiego napięcia, a także zabezpieczenia rezerwowe w systemach najwyższych napięć. Realizuje podstawowe i zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa komunikacyjnego zgodnie z normą IEC62443. Podstawowe funkcje to: nadprądowe kierunkowe, różnicowe transformatora i linii, odległościowe, częstotliwościowe i napięciowe.

        Dowiedz się więcej
        Default Alternative Text

      Na szczególną uwagę zasługuje

      Prezentacja obsługi rozdzielnicy średnich napięć SM6 oraz wyłącznika niskich napięć Masterpact MTZ, realizowane w cyfrowej technologii Haptic, która zapewnia nową jakość szkolenia i wysoką efektywność kursów prowadzonych w bezpieczny sposób w wirtualnej rzeczywistości.

      Sesje pokazowe prowadzone są przez ekspertów Schneider Electric każdego dnia Targów, w godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00
      • Cyfrowa technologia szkoleniowa VR Haptic Poznaj bezpieczną obsługę urządzeń elektrycznych w technologii dotykowej VR Haptic

        Podczas targów prezentowany będzie zestaw szkoleniowy VR Haptic który wprowadza uczestników szkolenia do wirtualnego świata urządzeń elektrycznych. Nasz zestaw szkoleniowy VR Haptic umożliwia poznanie urządzeń elektrycznych w instalacjach średniego i niskiego napięcia. Dostępne różne scenariusze szkoleń pozwalają uczestnikom zdobyć nowe kompetencje, w zakresie bezpieczeństwa, obsługi i utrzymania urządzeń elektrycznych. Ćwiczenia praktyczne realizowane w wirtualnej przestrzeni, utrwalają odpowiednie reguły postępowania podczas codziennej pracy jak i w przypadku niespodziewanych zdarzeń i trudnych sytuacji.

        Katalog szkoleń
        Default Alternative Text
      • Easy UPS 3S 20 kVA Łatwy w instalacji i serwisowaniu

        Wysoce sprawny 3-fazowy zasilacz UPS, który oferuje zaawansowane funkcje, atrakcyjną specyfikację techniczną i odporną konstrukcję układów elektrycznych. Ułatwia zapewnienie ciągłości pracy w centrum przetwarzania danych lub pomieszczeniu elektrycznym. Easy UPS 3S o mocy 20 kVA jest wyjątkowo łatwy w instalacji, eksploatacji, utrzymaniu i serwisowaniu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm. Wyposażony jest w filtr przeciwpyłowy i powlekane panele odpowiednie do eksploatacji w niesprzyjających środowiskach.

        Więcej o Easy UPS
        Default Alternative Text
      • Dołącz do naszych #SEGreatPeople!

        Odwiedź nasz namiot rekrutacyjny i przekonaj się, że Schneider Electric to świetne miejsce, by postawić swoje pierwsze kroki na ścieżce zawodowej! Dlaczego? Nasza misja — naszym priorytetem jest zapewnianie energii i efektywności, by sprzyjać powszechnemu życiu w dobrobycie, postępowi i zrównoważonemu rozwojowi. Możliwości — Pozwalamy pracownikom, by sami podejmowali decyzje, wybierając najlepsze rozwiązania dla naszych klientów, i optymalnie wykorzystywali swój potencjał. Otwartość — Uważamy, że wszyscy na całym świecie powinni mieć równe możliwości. 


        Zobacz, jak możesz nawiązać z nami współpracę jeszcze na studiach lub po ich ukończeniu!

        Odwiedź naszą stronę kariera
        Default Alternative Text
      Default Alternative Text

      Aplikacja mySchneider:

      Podczas targów nasz zespół pokaże również jak korzystać z mobilnej aplikacji mySchneider app , która pozwoli uzyskać informacje dotyczące produktów, ich ceny, dostępności, terminu dostawy oraz wielu innych wszędzie i o każdej porze. Zachęcamy do pobrania aplikacji i rejestracji - nagrody dostępne na recepcji. Dzięki innowacyjnej technologii szkoleniowej Haptic uczestnicy mogą w bezpieczny sposób prowadzić testy, manewry oraz próby operacyjne. Podczas symulacji opanowują obsługę urządzeń zgodnie z wymaganymi procedurami.
      Rozmowa z nami

      Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!