Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
 

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Poznaj serię osprzętu Merten Wandaloodporny

 

Nie bez przyczyny nowa seria Schneider Electric nosi nazwę godną Wikinga. Merten Wandaloodporny to solidny osprzęt elektroinstalacyjny, który powstał, by stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Łączniki i gniazda z tej serii pokryto teflonem, dzięki czemu niestraszne im uderzenia i próby umyślnego uszkodzenia. Merten Wandaloodporny skutecznie zabezpieczy miejsca szczególnie narażone na akty wandalizmu i kradzieże, a tym samym zapobiegnie częstym wymianom osprzętu i zagrożeniom związanym z bezpośrednim kontaktem z prądem elektrycznym.

Odkryj wszystkie moce Mertena Wandaloodpornego

Osprzęt z serii Merten Wandaloodporny przeznaczony jest do zadań specjalnych. W pokrywach zastosowano grube ściany aluminiowe pokryte materiałem izolacyjnym. Grube ramki i płytki centralne również są izolowane i malowane proszkowo na charakterystyczny dla serii srebrny kolor. W przeciwieństwie do klasycznych klawiszy plastikowych, te z serii Merten Wandaloodporny wykonane są z wytrzymałego metalu. Za sprawą specjalnych plomb do zamykania otworów na śruby mocujące osprzęt z tej serii jest również zabezpieczony przed próbą demontażu przez niepowołaną osobę lub kradzieżą. Wysoką wytrzymałość zapewniają też śruby (4 mm) i puszki instalacyjne (60 mm), które pozwalają na solidny montaż w ścianie.

Jak na prawdziwego wojownika przystało Merten Wandaloodporny jest w stanie przetrwać wszystko – od przypadkowych uderzeń po celowe akty wandalizmu z użyciem narzędzi czy ognia. Warto przy tym zauważyć, że montaż osprzętu jest szybki i łatwy. Łączniki i gniazda wyposażono w zaciski bezgwintowe ze stożkowymi otworami, dzięki czemu solidne zamontowanie osprzętu w puszce zajmuje tylko kilka sekund.

Wandaloodporny osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt Merten Wandaloodporny jest nie tylko niezniszczalny, lecz również funkcjonalny. Oznacza to, że z łatwością dobierzesz wszystkie potrzebne elementy, w tym:

ramki– pojedyncze, podwójne i potrójne ramki ozdobne w kolorze aluminium, przeznaczone do montażu pionowego,

łączniki – jednobiegunowe łączniki schodowe i krzyżowe (łącznik schodowy dostępny także w wersji z podświetleniem),

przyciski – schodowy z dodatkowym stykiem sygnalizacyjnym,

łączniki roletowe – z zamkiem cylindrycznym z chwilowym podtrzymaniem (stopień ochrony IP20 lub IP44),

gniazda zasilające z uziemieniem (Schuko) – z przesłonami torów prądowych i zaciskami bezśrubowymi lub śrubowymi

gniazda zasilające z bolcem uziemiającym – z przesłonami torów prądowych i zaciskami bezśrubowymi lub śrubowymi,

gniazda TV/Radio/SAT – gniazda antenowe końcowe R/TV+SAT i gniazda antenowe R+TV+SAT,

gniazda Audio – 3-pinowe gniazda audio XLR,

płytki centralne do transmisji danych – gniazda komputerowe RJ45 kat. 5E i 6, zaślepki,

akcesoria ogranicznik przepięć do gniazd wtyczkowych z systemem QuickFlex, puszki elektroinstalacyjne, plomby, moduły LED do łączników i przycisków, zamki cylindryczne DIN.

Standardowy stopień ochrony dla serii Merten Wandaloodporny to IP20, co oznacza, że osprzęt nadaje się do pracy w suchym środowisku, wewnątrz budynków. W przypadku niektórych produktów stopień ochrony wynosi IP44, dzięki czemu wybrane funkcjonalności są również odporne na bryzgi wody.

Czym wyróżniają się wandaloodporne łączniki i gniazda?

Merten Wandaloodporny to rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezniszczalnego i łatwego w montażu osprzętu elektroinstalacyjnego. Dzięki intuicyjnym, przejrzystym i czytelnym oznaczeniom wszystkie elementy możesz zamontować samodzielnie.

Łatwa instalacja

Zarówno łączniki, jak i gniazda wyposażono w zaciski bezgwintowe ze stożkowymi otworami, które zapewniają łatwy montaż. Dzięki temu, że mechanizm osprzętu jest płytki, można go bez problemu zamontować także w miejscach o ograniczonej dostępności. Dla ułatwienia, na tyle łącznika i gniazda umieszczono przejrzysty schemat łączeniowy. Co więcej, wejścia na przewody w łącznikach są podłączone pod kątem 35°, co sprawia, że łączenie jest ergonomiczne.

Szybki montaż

Zamontowanie osprzętu wandaloodpornego zajmuje… kilka sekund! Już 3 pełne obroty śrubokrętem wystarczą, by solidnie zamontować łącznik lub gniazdo w puszce instalacyjnej. Montaż odbywa się za pomocą śrub lub pazurków. Innowacyjny system pazurków sprawi, że montaż już nigdy nie będzie stanowił dla Ciebie problemu. Za sprawą zastosowanych materiałów izolacyjnych samodzielny montaż jest w 100% bezpieczny.

Błyskawiczne dopasowanie

Dzięki temu, że stalowa ramka (1 mm) jest odporna na wygięcia i naprężenia, możesz z łatwością dopasować ramki ozdobne. Zastosowanie ocynku na ramce sprawia, że wszystkie oznaczenia są czytelne, a zaokrąglone krawędzie wpływają na bezpieczeństwo montażu.

Możliwość doboru akcesoriów

Chcesz dodać akcesoria do osprzętu, ale martwisz się obowiązkowym demontażem? Merten Wandaloodporny należy do rodziny QuickFlex, dlatego umożliwia instalowanie dodatkowych akcesoriów bez konieczności demontażu. Do łączników i przycisków możesz z łatwością dobrać podświetlenie LED, natomiast gniazda warto wyposażyć w ogranicznik przepięć.

Wygodne otwory testowe

Dzięki otworom testowym zlokalizowanym z przodu łącznika bez trudu sprawdzisz poprawność połączeń. Osprzęt z tej serii wyróżnia się również czytelnymi oznaczeniami zacisków, co eliminuje ryzyko nieprawidłowej instalacji.

Merten Wandaloodporny do zadań specjalnych

Osprzęt elektroinstalacyjny z serii Merten Wandaloodporny nadaje się do zastosowania dosłownie wszędzie. Doskonale sprawdzi się w szkołach, siłowniach, salach gimnastycznych, halach sportowych, centrach młodzieżowych, budynkach użyteczności publicznej, więzieniach czy zakładach psychiatrycznych. Osprzęt z tej serii chroni nie tylko przed aktami wandalizmu, lecz również przed przypadkowymi uderzeniami. Uszkodzenie łącznika może się przytrafić każdemu, na przykład podczas trafienia piłką poza bramkę czy rzucenia ciężkim przedmiotem. Merten Wandaloodporny znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje podwyższone ryzyko na uszkodzenie osprzętu. Dzięki surowemu designowi seria ta świetnie sprawdza się również w mieszkaniach urządzonych w nowoczesnym stylu industrialnym

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecana jest najnowsza wersja dla aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.