Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
 

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Szynoprzewody Canalis od Schneider Electric

 
Przesył mocy na duże odległości stanowi problem natury technicznej, który wymaga rozwiązania już na etapie budowy instalacji. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań są szynoprzewody, które zastępują kable i umożliwiają przepływ prądu bezpośrednio od źródła, przez systemy dystrybucji, aż do odbiorników. Szynoprzewody są najczęściej stosowane do dystrybucji dużych mocy przy prądzie, np. 1000 A lub 2500 A. Ich zaletą jest możliwość prowadzenia linii pod dowolnymi kątami, także ostrymi, czego nie umożliwiają kable. Wykorzystując szynoprzewody, można także z łatwością rozbudować instalację o kolejne odcinki. Przedstawiamy szynoprzewody Canalis od Schneider Electric. Wśród nich znalazły się między innymi szynoprzewody oświetleniowe.

Szynoprzewody Canalis
Szynoprzewody Canalis służą do dystrybucji małych i dużych mocy, a także z szynoprzewodów oświetleniowych. Do miejsc, w których najlepiej sprawdzą się szynoprzewody zaliczamy obiekty o dużym zapotrzebowaniu na moc konieczność szybkiej instalacji oraz przesył mocy na większe odległości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że szynoprzewody pozwalają zaoszczędzić miejsce oraz wyróżniają się wysokim stopniem szczelności.

Seria Canalis obejmuje 4 podstawowe rodzaje szynoprzewodów:
  • Canalis KN – przewody szynowe do dystrybucji energii elektrycznej małej mocy (do 160 A). Canalis KN są wyposażone w opcjonalną szynę transmisyjną do tworzenia prostych systemów sterowania/monitoringu (oświetlenia i innych odbiorników).
  • Canalis KS – do dystrybucji energii elektrycznej średniej mocy (do 1000 A). Stopień ochrony IP55 zabezpiecza przed strumieniami wody i kurzem, a także pozwala na montaż szynoprzewodów Canalis KS we wszelkiego rodzaju budynkach przemysłowych i handlowych.
  • Canalis KT – szynoprzewody kanapkowe do dystrybucji energii elektrycznej dużej mocy (do 5000 A). Stopień ochrony IP55, kompaktowa budowa i odporność IK08 sprawiają, że szynoprzewody Canalis KT doskonale sprawdzają się w przemyśle, budownictwie powszechnym i infrastrukturalnym, a także w centrach handlowych.
  • Canalis KR – do dystrybucji energii elektrycznej dużej mocy (do 6300 A). Przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych, dla aplikacji o znaczeniu krytycznym. Stopień szczelności IP68 pozwala na stosowanie w środowiskach silnie zabrudzonych, wybuchowych, zasolonych i podatnych na korozję, np. w kopalniach, zakładach chemicznych, portach morskich czy stoczniach. Canalis KR nadają się również do montażu w zakładach spożywczych, centrach danych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej czy na lotniskach.
Szynoprzewody oświetleniowe Canalis
Szynoprzewody oświetleniowe są powszechnie stosowane w instalacjach elektrycznych zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, sklepach, magazynach i wielu innych miejscach. Szynoprzewód pełni przede wszystkim funkcję zasilającą, lecz sprawdza się również jako konstrukcja wsporcza dla opraw o dużej masie. Dzięki prostemu montażowi, polegającemu na nasunięciu na siebie dwóch odcinków, szynoprzewody są bezpieczne zarówno w instalowaniu, jak i użytkowaniu. Łatwy montaż, możliwość szybkiej rozbudowy oraz wysoka wytrzymałość zwarciowa i mechaniczna sprawiają, że szynoprzewody oświetleniowe coraz częściej zastępują klasyczne instalacje kablowe.

W ofercie Schneider Electric dostępne są dwie serie szynoprzewodów oświetleniowych z linii Canalis:
  • Canalis KBA – kompaktowe 1-obwodowe szynoprzewody do zasilania opraw oświetleniowych, zbudowane z kształtowników stalowych. Mogą być wyposażone w kasety odpływowe z wyborem fazy, które umożliwiają równomierne rozłożenie obciążenia instalacji. Przeznaczone do małych i średnich budynków, np. garaży, szklarni, warsztatów czy supermarketów.
  • Canalis KBB – 1- lub 2-obwodowe szynoprzewody oświetleniowe o wzmocnionej konstrukcji i lepszej wytrzymałości mechanicznej niż KBA. Przeznaczone do budynków o dużej powierzchni, np. magazynów, hal widowiskowych czy hal sportowych.
Wszystkie produkty z linii Canalis zaliczamy do szynoprzewodów modułowych, gotowych do dalszej rozbudowy.

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecana jest najnowsza wersja dla aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.