Schneider Electric wprowadza uniwersalne moduły bezpieczeństwa Preventa XPS Universal

Niezawodność maszyn zależy w dużej mierze od bezpieczeństwa oferowanych urządzeń. To właśnie producent ponosi odpowiedzialność za incydenty bezpieczeństwa, które mogą zaważyć na jego reputacji i konkurencyjności. Aby wesprzeć producentów OEM, Schneider Electric stworzył uniwersalne moduły bezpieczeństwa Preventa XPS Universal, które znacząco ułatwiają implementowanie funkcji bezpieczeństwa w każdej maszynie. Przekaźnik bezpieczeństwa Preventa XPSU jest najlepszym dowodem na to, że proces budowania i certyfikowania bezpiecznych maszyn wcale nie musi być złożony, kosztowny i żmudny.
7 kluczowych aspektów technicznych przekaźników Preventa XPS Universal
Do najważniejszych aspektów technicznych modułów Preventa XPSU zaliczamy:
Jako lider w dziedzinie automatyzacji Schneider Electric zapewnia kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla konstruktorów maszyn. Rozwiązania te obejmują urządzenia wejściowe (np. łączniki bezpieczeństwa , kurtyny bezpieczeństwa, przyciski E-Stop), urządzenia przetwarzające (np. moduły Preventa XPSU) i urządzenia wyjściowe (np. napędy Altivar Machine z wejściem STO, wyspy TeSys, styczniki). Zastosowanie tych trzech elementów w obrębie danej maszyny można traktować jako jedną skuteczną funkcję bezpieczeństwa.
Nowa generacja wielofunkcyjnych modułów Preventa XPS Universal powstała w odpowiedzi na rosnące wymagania środowiska bezpieczeństwa maszyn. Przekaźniki te nadają się do stosowania w maszynach, wspierając implementację funkcji bezpieczeństwa na 4 sposoby:
Przestrzeganie rygorystycznych norm jest podstawą zminimalizowania ryzyka awaryjności maszyn, uniknięcia kar pieniężnych i cieszenia się nienaganną reputacją w branży. Maszyny określone w normach jako niebezpieczne muszą być certyfikowane. Schneider Electric jest pierwszą firmą, która stworzyła certyfikowane rozwiązania w zakresie łańcuchów bezpieczeństwa. Uniwersalne moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU obejmują 15 modeli kwalifikujących się jako wstępnie certyfikowane dokumenty dotyczące łańcucha bezpieczeństwa (zobacz katalog certyfikowanych łańcuchów bezpieczeństwa). Certyfikacja modeli umożliwia szybszą ocenę ryzyka i oszczędza czas, który należałoby spędzić na tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji technicznych.
Łatwiejsze uruchamianie maszyn
Rozruch maszyn jeszcze nigdy nie był tak szybki i prosty. Wszystko dzięki temu, że inteligentne moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU są w stanie monitorować podłączone urządzenia wejściowe i wyjściowe. Inteligentny przekaźnik bezpieczeństwa rozpoznaje na przykład to, czy podłączone urządzenie wejściowe i konfiguracja pasują do siebie, a następnie dostarcza precyzyjne wskazania i umożliwia szybszą rekonfigurację korekcyjną.
Doskonałe możliwości diagnostyczne
Moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU przekazują operatorowi ponad 40 komunikatów diagnostycznych i to wyłącznie przez proste połączenie punkt-punkt do standardowego wejścia sterownika PLC. Przykładowo, przekaźnik bezpieczeństwa może poinformować, że styczniki bezpieczeństwa są otwarte i wyjaśnić przyczynę takiej sytuacji – czego nie umożliwiają moduły innych producentów. Co więcej, Preventa XPSU nie wymaga drogiego połączenia magistrali komunikacyjnej. Schneider Electric jest jedynym producentem zapewniającym tak szczegółowe komunikaty diagnostyczne poprzez pojedyncze połączenie przewodowe. Nasze rozwiązania łączą w sobie zaawansowaną diagnostykę z prostotą sterowania.
Łatwe zarządzanie częściami zamiennymi i wyposażeniem
Nowa generacja uniwersalnych modułów bezpieczeństwa Preventa XPSU wyróżnia się zredukowaną liczbą referencji (z 64 do 28) przy równoczesnym zapewnieniu szerokiego zakresu napięcia dla wszystkich referencji. Każdą referencję można łatwo dostosować do kilku funkcji bezpieczeństwa – wystarczy przy użyciu śrubokręta zmienić nastawę, aby funkcja modułu została dopasowana do aktualnego zastosowania. Dzięki mniejszej liczbie referencji producenci OEM mogą szybciej i łatwiej zamawiać części zamienne, a tym samym zredukować liczbę pozycji magazynowych, obniżyć koszty i przyspieszyć dostawę. Co więcej, inteligentne wyjście pomocnicze sprawia, że moduły informują o zbliżających się cyklach testowych i ilości cykli pozostałych przed upływem okresu eksploatacji.
Schneider Electric wspiera producentów OEM w projektowaniu, instalacji, uruchamianiu i zwiększaniu wydajności maszyn. Odkryj nową generację modułów bezpieczeństwa Preventa XPS Universal i korzystaj z najbardziej zaawansowanych przekaźników na rynku!
7 kluczowych aspektów technicznych przekaźników Preventa XPS Universal
Do najważniejszych aspektów technicznych modułów Preventa XPSU zaliczamy:
- łatwy montaż – brak konieczności stosowania okablowania zewnętrznego modułu rozszerzeń wejść/wyjść dla przekaźników ze złączem bocznym (z wyjątkiem XPSUAB i XPSUEP),
- ochrona przed niepożądanymi zmianami – dzięki przezroczystej osłonie (z opcjonalną plombą) przełączników na przednim panelu,
- szeroki zakres opóźniania czasowego – od 0,1 do 900 sekund dla maszyn o niskiej i wysokiej bezwładności,
- kompaktowe rozmiary modułów dla elastycznego montażu – przekaźniki dostępne w szerokościach 22,5 mm i 45 mm przeznaczone są do montażu na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie, stopień ochrony – obudowa IP40, zaciski IP20,
- 2 opcje zasilania dla wszystkich referencji – 24 V AC/DC oraz 48…240 V AC/DC,
- zharmonizowane warianty zacisków wymiennych – 2 rzędy zacisków śrubowych lub sprężynowych umieszczonych na górze i na dole urządzenia.
Jako lider w dziedzinie automatyzacji Schneider Electric zapewnia kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa dla konstruktorów maszyn. Rozwiązania te obejmują urządzenia wejściowe (np. łączniki bezpieczeństwa , kurtyny bezpieczeństwa, przyciski E-Stop), urządzenia przetwarzające (np. moduły Preventa XPSU) i urządzenia wyjściowe (np. napędy Altivar Machine z wejściem STO, wyspy TeSys, styczniki). Zastosowanie tych trzech elementów w obrębie danej maszyny można traktować jako jedną skuteczną funkcję bezpieczeństwa.
Nowa generacja wielofunkcyjnych modułów Preventa XPS Universal powstała w odpowiedzi na rosnące wymagania środowiska bezpieczeństwa maszyn. Przekaźniki te nadają się do stosowania w maszynach, wspierając implementację funkcji bezpieczeństwa na 4 sposoby:
- usprawniają proces certyfikacji,
- ułatwiają uruchamianie maszyn,
- zapewniają doskonałe możliwości diagnostyczne,
- ułatwiają zarządzanie częściami zamiennymi i wyposażeniem.
Przestrzeganie rygorystycznych norm jest podstawą zminimalizowania ryzyka awaryjności maszyn, uniknięcia kar pieniężnych i cieszenia się nienaganną reputacją w branży. Maszyny określone w normach jako niebezpieczne muszą być certyfikowane. Schneider Electric jest pierwszą firmą, która stworzyła certyfikowane rozwiązania w zakresie łańcuchów bezpieczeństwa. Uniwersalne moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU obejmują 15 modeli kwalifikujących się jako wstępnie certyfikowane dokumenty dotyczące łańcucha bezpieczeństwa (zobacz katalog certyfikowanych łańcuchów bezpieczeństwa). Certyfikacja modeli umożliwia szybszą ocenę ryzyka i oszczędza czas, który należałoby spędzić na tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji technicznych.
Łatwiejsze uruchamianie maszyn
Rozruch maszyn jeszcze nigdy nie był tak szybki i prosty. Wszystko dzięki temu, że inteligentne moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU są w stanie monitorować podłączone urządzenia wejściowe i wyjściowe. Inteligentny przekaźnik bezpieczeństwa rozpoznaje na przykład to, czy podłączone urządzenie wejściowe i konfiguracja pasują do siebie, a następnie dostarcza precyzyjne wskazania i umożliwia szybszą rekonfigurację korekcyjną.
Doskonałe możliwości diagnostyczne
Moduły bezpieczeństwa Preventa XPSU przekazują operatorowi ponad 40 komunikatów diagnostycznych i to wyłącznie przez proste połączenie punkt-punkt do standardowego wejścia sterownika PLC. Przykładowo, przekaźnik bezpieczeństwa może poinformować, że styczniki bezpieczeństwa są otwarte i wyjaśnić przyczynę takiej sytuacji – czego nie umożliwiają moduły innych producentów. Co więcej, Preventa XPSU nie wymaga drogiego połączenia magistrali komunikacyjnej. Schneider Electric jest jedynym producentem zapewniającym tak szczegółowe komunikaty diagnostyczne poprzez pojedyncze połączenie przewodowe. Nasze rozwiązania łączą w sobie zaawansowaną diagnostykę z prostotą sterowania.
Łatwe zarządzanie częściami zamiennymi i wyposażeniem
Nowa generacja uniwersalnych modułów bezpieczeństwa Preventa XPSU wyróżnia się zredukowaną liczbą referencji (z 64 do 28) przy równoczesnym zapewnieniu szerokiego zakresu napięcia dla wszystkich referencji. Każdą referencję można łatwo dostosować do kilku funkcji bezpieczeństwa – wystarczy przy użyciu śrubokręta zmienić nastawę, aby funkcja modułu została dopasowana do aktualnego zastosowania. Dzięki mniejszej liczbie referencji producenci OEM mogą szybciej i łatwiej zamawiać części zamienne, a tym samym zredukować liczbę pozycji magazynowych, obniżyć koszty i przyspieszyć dostawę. Co więcej, inteligentne wyjście pomocnicze sprawia, że moduły informują o zbliżających się cyklach testowych i ilości cykli pozostałych przed upływem okresu eksploatacji.
Schneider Electric wspiera producentów OEM w projektowaniu, instalacji, uruchamianiu i zwiększaniu wydajności maszyn. Odkryj nową generację modułów bezpieczeństwa Preventa XPS Universal i korzystaj z najbardziej zaawansowanych przekaźników na rynku!