Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
 

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Przemienniki częstotliwości Altivar 320 Schneider Electric

 

Przemienniki częstotliwości i układy łagodnego rozruchu – charakterystyka

Zobacz naszą ofertę przemienników częstotliwości

W dzisiejszych czasach coraz częściej automatycy i elektrycy poszukują uniwersalnych rozwiązań do sterowania zarówno prostymi jak i zaawansowanymi układami. W wielu wypadkach stworzone już systemy wymagają rozbudowy i integracji z całą linią produkcyjną. Inżynierowie stoją wtedy przed wyzwaniem dołożenia dodatkowych elementów do istniejącej już szafy sterowniczej z zaprojektowaną wcześniej wentylacją i klimatyzacją. Typowe rozwiązania nie zawsze są możliwe ze względu na brak miejsca w szafie. Dodatkowo dołożenie silnie grzejącego się elementu może wymagać wymiany całego systemu chłodzenia obudowy.

Wielu inżynierów poszukuje też łatwo integrowalnych elementów mogących w razie potrzeby zastąpić cały układ prostej automatyki bez konieczności instalowania szaf sterowniczych z dobranymi pojedynczo elementami. Oczekują oni gotowych produktów o wysokiej szczelności i wytrzymałości.

10 Typowych aplikacji, wymagających systemów sterowania to:

  • instalacje wodno-kanalizacyjne, gdzie ze względu na miejsce instalacji (np. pompownie i przepompownie w wiejskich i polnych lokalizacjach) przemienniki częstotliwości narażone są na zagrożenia wynikające z obecności
  • instalacje przemysłowe w miejscach występowania dużej ilości
  • instalacje w pomieszczeniach ruchu maszyn o napędzie spalinowym. Powlekana elektronika układu, umieszczona w szczelnej obudowie idealnie nadaje się do stref w których na elementach osadzają się
  • instalacje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi i zwierząt. Przemienniki hermetyczne mogą chronić przed
  • instalacje w aplikacjach rolniczych takich jak wentylacja, ogrzewanie czy transport materiałów. W takich warunkach świetnym rozwiązaniem są układy hermetyczne z wbudowanym obwodem bezpieczeństwa,
  • nstalacje bram w obrębie hal przemysłowych. W tego typu aplikacjach niezbędna jest kompaktowa i bezpieczna obudowa przemiennika częstotliwości z możliwością wykonania panelu sterowania na potrzeby obsługi i możliwością montażu bezpośrednio przy urządzeniu,
  • instalacje do wentylacji z możliwością zabudowy napędu bezpośrednio przy tamie/wentylatorze,
  • instalacje w przemyśle spożywczym w pomieszczeniach i przy urządzeniach które są rutynowo myte za pomocą
  • instalacja bez możliwości adaptacji układów chłodzenia z
  • instalacje transportu poziomego materiałów np. sypkich i mokrych gdzie należy chronić układ automatyki przed
Czy oferowane przez Schneider Electric rozwiązania, potocznie zwane „falowniki”, mogą rozwiązać tego typu problemy?

Altivar 320 – przemiennik częstotliwości do każdej aplikacji

Zobacz serię przemienników częstotliwości Altivar Machine

Przemienniki częstotliwości niskiej i średniej mocy - Altivar 320, to od lat najpopularniejsza seria oferowana przez Schneider Electric. Dzięki dużej przeciążalności, wbudowanym funkcją aplikacyjnym, zintegrowanej logice PLC oraz szerokim wachlarzem funkcji bezpieczeństwa, ten przemiennik częstotliwości zyskał miano „uniwersalnego”.

17 kluczowych aspektów technicznych przemiennika częstotliwości Altivar 320 to:

  • bez czujnikowe sterowanie wektorem pola,
  • charakterystyka u/f, kwadratowa o profilu kn² do sterowania pomp i wentylatorów,
  • algorytm oszczędności energii,
  • regulator pid,
  • częstotliwość wyjściowa 0.5 …400 hz,
  • przeciążenie momentem do 180% przez 60s,
  • szybki start bez wstępnych ustawień,
  • intuicyjna nawigacja i sterowanie,
  • modbus i canopen „na pokładzie”,
  • możliwość rozbudowania o dodatkowe protokoły komunikacyjne,
  • oprogramowanie narzędziowe somove,
  • filtr emc w standardzie,
  • praca w trudnych warunkach środowiskowych,
  • ponad 150 funkcji aplikacyjnych,
  • wbudowana logika plc,
  • 5 funkcji bezpieczeństwa w standardzie: sto/sls/ss1/sms/gdl,
  • możliwość stosowania z silnikami umieszczonymi w strefie atex.
Logika PLC będąca standardem we wszystkich przemiennikach częstotliwości serii ATV320 daje szereg możliwości zastąpienia zewnętrznych przekaźników czasowych i przekaźników programowalnych w dobrze znanym każdemu automatykowi języku FBD. Oprócz 50 standardowych funkcji takich jak czasówki, liczniki, komparatory itd., seria ta pozwala również na korzystanie z rejestrów wewnętrznych przemiennika w programowanej logice.

Funkcje bezpieczeństwa do których nie potrzeba dodatkowego wyposażenia są wbudowane w każdy przemiennik częstotliwości. Aby zastosować jedną lub kilka z 5 funkcji: STO, SLS, SS1, SMS lub GDL nie potrzebujemy dokupować dodatkowych kart ani styczników bezpieczeństwa.

Jakie są kluczowe funkcje przemiennika częstotliwości:
  • bezpieczne zatrzymanie po zaprogramowanej rampie hamowania ss1. przemiennik częstotliwości daje możliwość stworzenia układu bezpieczeństwa w którym kontrolowane zatrzymanie nie wymaga specjalnego przekaźnika bezpieczeństwa z wyjściami czasowymi. całą charakterystykę zatrzymania może zaprogramować bezpośrednio w przemienniku częstotliwości Altivar 320 co znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów,
  • bezpieczne zwolnienie do prędkości bezpiecznej sls. podobnie jak w przypadku funkcji ss1 hamowanie następuje po zaprogramowanej rampie. różnica polega na tym, że układ nie wyhamowuje całkowicie, tylko zwalnia do prędkości którą uznajemy za bezpieczną. przemiennik sam potrafi kontrolować prędkość bezpieczną dzięki czemu dodatkowe czujniki prędkości nie są wymagane.
Wszystkie funkcje bezpieczeństwa posiadają odpowiednią certyfikacje i są konfigurowane za pomocą darmowego oprogramowania SoMove. Dzięki Altivar 320 w łatwy sposób możemy osiągnąć Ple lub PLd.

Altivar 320 w wykonaniu szafowym IP65 lub IP66.

Zobacz na stronie internetowej przemienniki częstotliwości Altivar 320 IP66/65:

Rozwinięciem oferty dobrze znanej klientom serii ATV320 są nowe wykonania szafowe z IP65 lub IP66 które charakteryzują się wysokim standardem wykonania i są dedykowane do ciężkich warunków pracy:

  • temperatura pracy do 50 ° c / 122 ° f bez obniżania parametrów znamionowych,
  • temperatura pracy do 60 ° c / 140 ° f z obniżaniem parametrów znamionowych bez konieczności stosowania dodatkowego wentylatora,
  • płytki drukowane są powlekane zgodnie z normą iec 60721-3-3 klasa 3c3 dla
  • środowiska przemysłowe i 3s2 dla cząstek stałych,
  • napędy ip66 z wbudowanym rozłącznikiem vario,
  • napędy ip66 bez rozłącznika vario,
  • 2 osłabienia pod przyciski przeznaczone do integracji sterowania i
  • sygnalizacji z możliwością personalizacji,
  • brak konieczności stosowania dodatkowej wentylacji,
  • port rj45 do komunikacji i programowania wyprowadzony na zewnątrz.
Nowe przemienniki hermetyczne oferowane przez Schneider Electric posiadają zabudowane radiatory i wewnętrzny wentylator wymuszający obieg powietrza wewnątrz obudowy. System odprowadzania ciepła nie wymaga dodatkowych obliczeń i specjalnego projektowania układu chłodzenia.

Wysokie IP i powlekane płytki elektroniki gwarantują długą żywotność i niezawodność całego układu.

Altivar 320 personalizacja

Dzięki kompleksowej ofercie Schneider Electric Harmony można teraz w prosty sposób spersonalizować wygląd naszego przemiennika częstotliwości Altivar. Narzędzia online pozwalają na zamówienie przycisków i specjalnych naklejek według własnego projektu skonfigurowanego poprzez apliakcję dostępną na stronie internetowej. Poprawia to nie tylko estetykę ale również przejrzystość rozwiązania i produktywność operatora.

Altivar 320 – uniwersalny przemiennik częstotliwości

Altivar 320 jest rozwiązaniem spełniającym wymogi większości aplikacji. Seria ta może być stosowana zarówno w prostych jak i zaawansowanych układach. Przemienniki częstotliwości z tej serii mogą być autonomicznym układem automatyki jak i częścią zaawansowanego systemu. Dzięki rozszerzeniu oferty o rozwiązania hermetyczne seria Altivar 320 stała się synonimem słowa uniwersalność. 

Szybki i prosty wybór produktów​

Szybki i prosty wybór produktów

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecana jest najnowsza wersja dla aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.