Witamy na stronie Schneider Electric

Witamy na naszej stronie.
 

Wybierz swoją lokalizację

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Szafy serwerowe i akcesoria

 
Szafy serwerowe (inaczej – szafy rack) to podstawowe wyposażenie każdej serwerowni. To integralne elementy systemów informatycznych. Muszą być dobrane tak, by w całej serwerowni można było zapewnić spójny system zarządzania zasilaniem, klimatyzacją i okablowaniem urządzeń aktywnych. Wybór właściwej szafy nie jest więc trywialnym zadaniem, tym bardziej, że raz dokonany zakup wymusza określoną formę działania serwerowni przez kilka lat.

EcoStruxure Micro Data Center

Kompaktowa serwerownia (Micro Data Center) to obudowa, która pozwala na umieszczenie infrastruktury aktywnej niewielkiej firmy w pomieszczeniu ogólnodostępnym i wykorzystywanym do celów pracy biurowej. Jest to wielofunkcyjna szafa IT, umożliwiająca ulokowanie w niej serwerów, przełączników czy innych urządzeń sieciowych. Wysokiej jakości Micro Data Center z serii C, dedykowane dla przestrzeni biurowej, mogą mieć wielkość od 12 do 38 U, a w serii Micro DC (Data Center) nawet 42 U. Jej estetyczna obudowa dostępna jest w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie jej do wystroju wnętrza. Micro DC może być zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem systemami ochrony fizycznej i monitoringu. Podstawa na kółkach pozwala na przemieszczanie szafy w dowolne miejsce, z dostępem do zasilania i sieci. Praca urządzeń zabudowanych w szafie nie jest uciążliwa dla otoczenia dzięki dźwiękoszczelnej obudowie. Wydajna wentylacja zapewnia optymalne warunki pracy urządzeń sieciowych.

Micro Data Center serii R jest przeznaczone do środowiska, takiego jak np. hale fabryczne czy magazynowe (ang. rugged). Zbudowane w formie sejfu, wyróżniają się zwiększoną odpornością na warunki zewnętrzne, na przykład wodę czy pył, a także dużym poziomem ochrony przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem. W odróżnieniu do standardowych szaf RACK, Micro Data Center może zostać dostarczone w formie prefabrykowanej, zintegrowana z systemami odbioru ciepła, zasilania gwarantowanego czy monitoringu.

Szafy rack do serwerowni

Firmy budujące typowe serwerownie w ofercie Schneider Electric mają do wyboru kilka serii szaf IT, które pozwalają na dowolną organizację przestrzeni oraz zarządzanie zasilaniem i chłodzeniem urządzeń.
Najprostsze z nich to otwarte stojaki (stelaże) 44U. Zwykle są one wykorzystywane do montażu sprzętów, które powinny być łatwo dostępne, np. przełączników czy krosownic.
Urządzenia aktywne, takie jak serwery czy macierze dyskowe, wymagają zwykle umieszczenia w szafach obudowanych, które dzięki – odpowiednio dobranych akcesoriom – zapewniają właściwe chłodzenie i dostęp do listew zasilających (w razie potrzeby umożliwiających odłączenie zasilania czy zdalny restart serwera). Drzwi (przednie i tylne) oraz panele boczne takiej szafy rack mogą być zdejmowane lub montowane na stałe. Typowe wysokości takich szaf to 42U, 45U i 48U.
Chłodzenie urządzeń aktywnych jest jednym z podstawowych problemów w serwerowniach. Każda szafa IT powinna być dostosowana do zaprojektowanego dla danej serwerowni obiegu powietrza. Dzięki systemom zabudowy szaf RACK można poprawiać warunki chłodzenia poprzez zamknięcie strefy gorącej (HACS) i zimnej (CACS), ograniczenie recyrkulacji czy obejściowego przepływu powietrza. W efekcie uzyskuje się nie tylko optymalizację roboczej temperatury urządzeń i wydłużenie czasu ich bezawaryjnej eksploatacji, ale również znaczące zmniejszenie kosztów chłodzenia serwerowni. W szafach IT istotne są również – znajdujące się na ich wyposażeniu lub stanowiące dodatkowe akcesoria – wieszaki i systemy prowadzenia kabli. Dzięki nim można rozmieścić wszystkie wiązki okablowania w ustandaryzowany, uporządkowany i niezakłócający przepływu powietrza sposób.

Szafy IT wiszące

W niektórych wypadkach korzystne jest umieszczenie urządzeń sieciowych na ścianie. Taka potrzeba może zaistnieć w małej firmie, filii koncernu, w magazynie lub pomieszczeniu dystrybucyjnym. W takich przypadkach przydatne są wiszące szafy IT z serii NetShelter WX (Wall-mount Enclosures). Są to zamykane, bezpieczne szafy rack od 6 do 13 U, z pionowymi lub poziomymi szynami montażowymi. Zapewniają one odpowiednie chłodzenie pasywne lub wymuszone wentylatorami. Tam, gdzie przestrzeń trzeba wykorzystać do maksimum, praktycznym rozwiązaniem będą wiszące nisko profilowe szafy rack.

Dołącz do społeczności Schneider Electric

Jeśli interesują Cię najnowsze technologie, trendy w przemyśle oraz biznesie i chciałbyś brać udział w szkoleniach, a także innych wydarzeniach organizowanych przez Schneider Electric, bądź z nami na bieżąco.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Darmowa"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Widok"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerPL"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Twoja przeglądarka jest nieaktualna i nie w pełni zabezpieczona. Poza tym może nie wyświetlać tej witryny lub innych prawidłowo. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji tej witryny. W celu optymalnego działania zalecana jest najnowsza wersja dla aplikacji Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.