Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
W jaki sposób można skomunikować ze sobą sterownik Zelio serii SR3 z panelem operatorskim XTN400 / XBTN200?
Aby skomunikować sterownik zelio serii SR3 z panelem operatorskim serii XBTN400/ XBTN200 należy zakupić:
-SR3MBU01BD Moduł MODBUS do Zelio2,
-XBTZ9980 Kabel XBTN/R/RT RJ45/RJ45 M340 5V z PLC,
-XBTZRTPW Adapter do zewnętrznego zasilacza 5V,
-ABL8MEM05040 Zasilacz modułowy (100-240)VAC, 5VDC; 4A.
Dowiedz się więcej o sterownikach
-SR3MBU01BD Moduł MODBUS do Zelio2,
-XBTZ9980 Kabel XBTN/R/RT RJ45/RJ45 M340 5V z PLC,
-XBTZRTPW Adapter do zewnętrznego zasilacza 5V,
-ABL8MEM05040 Zasilacz modułowy (100-240)VAC, 5VDC; 4A.
Dowiedz się więcej o sterownikach
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: