{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie dane potrzebne są przy obliczeniach kategorii bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) lub PL (Performance Level) odnoszące się do serwonapędów Lexium 32?

Dane potrzebne do obliczeń kategorii SIL lub PL odnoszące się do serwonapędów Lexium 32 to:

Life time (IEC 61508) = 20 lat
SFF (IEC 61508) Safe Failure Fraction = 88,6 %
HFT (IEC 61508) Hardware Fault Tolerance Type A subsystem = 1
PFH (IEC 61508) Probability of Dangerous Hardware Failure per Hour = 8.6*10-10 1/h
MTTFd (ISO 13849-1) Mean Time to Dangerous Failure = 1504 lat
DC (ISO 13849-1) Diagnostic Coverage = 90%

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej