{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy karty mocy D900 znajdują się nadal w ofercie Schneider Electric?

Seria D900 to karty kontroli do sterowania 3 fazowymi silnikami krokowymi na 130 V (BRS 36x and 39x (N winding)).
Są one wycofane ze sprzedaży.

Jeśli jest to stara instalacja to rekomenduje się wymienić kartę mocy D900 i silnik krokowy na:

- SD315 + odpowiedni silnik krokowy BRS(uzwojenie F lub H)
(Napięcie zasilania DC 24 ... 48 V)

lub

- SD326 (28) + odpowiedni silnik krokowy BRS (uzwojenie W)
(Napięcie zasilania AC 230 V/50 Hz)

Dodatkowo w załączniku plik opisujący migrację z D900, manual SD315&D900 oraz fragment katalogu.

Załączniki

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej