Szukaj często zadawanych pytań
Czy przemienniki częstotliwości z serii ATV71 odporne są na działanie siarkowodoru?
Przemienniki z serii:
ATV 71H***M3S337
ATV 71H***M3X337
ATV 71H075N4S337…HD75N4S337
ATV 71HD90N4…HC50N4
ATV 71W***N4
mogą pracować w warunkach środowiskowych zgodnie z IEC 60721-3-3 standard class 3C2.
Klasa 3C2 opisuje dopuszczalną długoterminową wartość siarkowodoru która wynosi 0,1mg/m^3, a maksymalna wartość (krótkotrwała = 30 min / dzień) może wynosić do 0,5mg/m^3.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
ATV 71H***M3S337
ATV 71H***M3X337
ATV 71H075N4S337…HD75N4S337
ATV 71HD90N4…HC50N4
ATV 71W***N4
mogą pracować w warunkach środowiskowych zgodnie z IEC 60721-3-3 standard class 3C2.
Klasa 3C2 opisuje dopuszczalną długoterminową wartość siarkowodoru która wynosi 0,1mg/m^3, a maksymalna wartość (krótkotrwała = 30 min / dzień) może wynosić do 0,5mg/m^3.
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: