Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Czy sterowniki M221 odporne są na działanie siarkowodoru?
Sterowniki M221 nie są odporne na działanie siarkowodoru.
W ofercie Schneider Electric tylko seria M340 spełnia pewne normy co do odporności na ciężkie warunki środowiskowe takie jak:
Trudne środowiska chemiczne:
IEC / EN 60721-3-3 klasa 3C3:
-- 14 dni; 25 ° C / 77 ° C przy wilgotności względnej 75%
- Stężenia (mm3 / m3): H2S: 2100 / SO2: 1850 / Cl2: 100
ISA S71.04 klasy G1 do G3:
-- 14 dni; 25 ° C / 77 ° C przy wilgotności względnej 75%
- Koncentracje (mm3 / m3): H2S: 50 / SO2: 300 / Cl2: 10 / NO2: 1250
W ofercie Schneider Electric tylko seria M340 spełnia pewne normy co do odporności na ciężkie warunki środowiskowe takie jak:
Trudne środowiska chemiczne:
IEC / EN 60721-3-3 klasa 3C3:
-- 14 dni; 25 ° C / 77 ° C przy wilgotności względnej 75%
- Stężenia (mm3 / m3): H2S: 2100 / SO2: 1850 / Cl2: 100
ISA S71.04 klasy G1 do G3:
-- 14 dni; 25 ° C / 77 ° C przy wilgotności względnej 75%
- Koncentracje (mm3 / m3): H2S: 50 / SO2: 300 / Cl2: 10 / NO2: 1250
Czy to było pomocne?
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: