{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jakie są maksymalne obciążenia dla poszczególnych elementów w obudowach Spacial SF?

Maksymalne obciążenia dla poszczególnych komponentów w obudowach Spacial SF wynoszą:
- Maksymalne obciążenie na drzwiach: 90kg
- Maksymalne obciążenie dachu: 70kg
- Maksymalne obciążenie na panelu: 86kg
- Maksymalne obciążenie na płycie montażowej: 300kg/m² , maksymalnie 500kg
- Maksymalne obciążenie na podstawie: 1000kg


Przy podnoszeniu obudowy na uchwytach (NSYSFEB) maksymalne dopuszczalne obciążenia zaprezentowano na załączonym obrazku.

Załączniki

max load.jpgmax load.jpg [30.05 KB]

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej