W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czy przemienniki z serii Altivar Process 6xx/9xx mają wbudowany rezystor hamujący?


Nie wszystkie przemienniki z serii Altivar Process mają wbudowany rezystor hamujący. Tylko seria Altivar 900 ma zintegrowane rezystory hamujące.

Seria ATV6xx nie posiada wbudowanego tranzystora hamującego.

Dostępność tranzystorów hamowania dla serii ATV9xx:

Do rozmiaru obudowy 4: Zawsze zintegrowany jako standard
Rozmiar 5 (IP21) + Rozmiar 7A: Dostępny z lub bez tranzystora hamującego
Rozmiar 5 (IP55): zawsze zintegrowany jako standard
Rozmiar 6, rozmiar 7B: Zawsze bez tranzystora hamowania (dostępne jako opcja)

Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu

Schneider Electric Polska
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
  • Ogólne warunki handlowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings