{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Czy w ofercie Schneider Electric jest dostępny zamiennik dla trójkolorowej kolumny świetlnej o referencji XVDB1GAR?

Do zbudowania zamiennej kolumny dla referencji XVDB1GAR należy użyć następujące komponenty:
XVUC21B - zespół podstawy 24V AC/DC - czarna
XVUC23 - zespół z podświetl. LED Ø 60 mm - światło ciągłe - zielone - IP65 - 24V AC/DC
XVUC24 - Ø 60 mm zespół z podświetl. LED - światło ciągłe - czerwona - IP65 - 24V AC/DC
XVUC25 - Ø 60 mm zespół z podświetl. LED -światło ciągłe- pomarańczowa - IP65 - 24V AC/DC
XVUZ02 - zespół mocujący - plate z 100mm pole - czarna

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej