Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jakie jest obniżenie wartości znamionowych, które należy uwzględnić w wyłącznikach Acti 9 serii C120?
Dla zamontowanych na dużych wysokościach aparatów C120, należy uwzględnić następujące obniżenie wartości znamionowych wyłączników C120:
Wysokość n.p.m. (m) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Wytrzymałość dielektryczna (V) | 2500 | 2200 | 1950 | 1700 |
Maksymalne napięcie znamionowe (V) | 440 | 380 | 380 | 380 |
Prąd znamionowy w 30st. C | In | 0,96*In | 0,93*In | 0,9*In |
Dowiedz się więcej
Range:
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej
Range: