{}

Szukaj często zadawanych pytań

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}

Jaką charakterystykę posiadają wyłączniki prądu stałego do instalacji fotowoltaicznych?

Aparaty do prądu znamionowego 5A posiadają charakterystykę C, zaś wszystkie powyżej charakterystykę B. Poniżej dokładny podział na charakterystyki wraz z numerami referencyjnymi produktów.

Charakterystyka C:
A9N61653 - C60PV-DC 1A
A9N61654 - C60PV-DC 2A
A9N61655 - C60PV-DC 3A
A9N61656 - C60PV-DC 5A
Charakterystyka B:
A9N61657 - C60PV-DC 8A
A9N61650 - C60PV-DC 10A
A9N61658 - C60PV-DC 13A
A9N61659 - C60PV-DC 15A
A9N61651 - C60PV-DC 16A
A9N61652 - C60PV-DC 20A
A9N61660 - C60PV-DC 25A

Dowiedz się więcej o aparaturze modułowej Acti 9

Czy to było pomocne?

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej