Szukaj często zadawanych pytań
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Szukaj wg słów kluczowych lub zadaj pytanie","searchBtn":"Szukaj","error":"Wprowadź słowo kluczowe do wyszukania"}}
Jaki znamionowy prąd załączalny Icm posiadają wyłączniki Compact NS?
Tabela z wartościami znamionowego prądu załączanego (Icm) w odniesieniu do granicznego prądu wyłączalnego Icu dla wyłączników Compact NS znajduj się w poniżej.
(Uwaga: Tabela pochodzi z dokumentacji normy IEC 60947-2)
Przykład:
Dla wyłącznika NS 100 N, znamionowy prąd 100A przy napięciu 440V (ac), graniczny prąd wyłączalny (Icu) = 35 kA skąd wynika, Icm = 2.1 x Icu = 73.5 KA.
Uwagi:
Zgodnie z normą IEC 60947-2, jeśli wydajność znamionowa (Icm) jest równa wartości określonej w pkt 4.3.5.3 IEC, nie ma konieczności znakowania na wyłączniku.
Z tego powodu nie publikuje się informacji dotyczących oznakowania na wyłączniku i wartości w katalogu.
Icm można obliczyć za pomocą instrukcji w tabeli podanej w dokumencie IEC.
Z tego powodu nie publikuje się informacji dotyczących oznakowania na wyłączniku i wartości w katalogu.
Icm można obliczyć za pomocą instrukcji w tabeli podanej w dokumencie IEC.
Dowiedz się więcej
{"support":{"yesButton":"Tak","noButton":"Nie","feedback":{"title":"Co możemy poprawić?"},"submitButton":"Wyślij","successMessage":"Dziękujemy za opinię","title":"Czy to było pomocne?","feedbackPercentLabel":"osoby/osób, które uznały to za pomocne","captcha":{"error":"Zaznacz pole wyboru"}}}
Dowiedz się więcej