Szukaj często zadawanych pytań
Ile pamięci posiada miernik PowerLogic serii PM8000 i do czego jest ona wykorzystywana?
Seria 8000 ma 512 MB pamięci, która jest używana przez oprogramowanie układowe i strukturę ION. Te 512 MB pamięci nie jest jednak konfigurowalne przez użytkownika końcowego. Użytkownik ma jedynie dostęp do zarządzania pamięcią logowania, która ma rozmiar 10 MB, oraz pamięcią witryny FTP. ION Setup pozwala na konfigurację sposobu przydzielania wbudowanej pamięci rejestrowania za pomocą Setup Assistant.
Domyślna struktura zapisu liczników serii PM8000, która jest skonfigurowana do rejestrowania danych i zdarzeń według predefiniowanych odstępów czasu lub warunkach:
Analizatory z serii PM8000 mogą obsługiwać do 50 logów (rejestratorów danych), z których każdy może rejestrować do 16 różnych parametrów.
Najnowszą wersję aplikacji ION Setup można pobrać pod następującym adresem.
Dowiedz się więcej o analizatorach parametrów sieci
Domyślna struktura zapisu liczników serii PM8000, która jest skonfigurowana do rejestrowania danych i zdarzeń według predefiniowanych odstępów czasu lub warunkach:
Data Recorder number | Log name | Depth | Interval |
1 | Revenue Log | 3360 (35 days) | 900 seconds (15 minutes) |
9 | Loss Log | 3360 (35 days) | 900 seconds (15 minutes) |
2, 3, 4 | Historic Logs | 3360 (35 days) | 900 seconds (15 minutes) |
39 | Daily Nominal Logs | 450 | Triggered on Demand |
7, 8 | Harmonics Logs | 840 (35 days) | 3600 seconds (1 hour) |
N/A | Waveform recorders (6 total) | 30 | Triggered on Demand |
N/A | COMTRADE records | 10 | Triggered by waveform recording (if COMTRADE logging is enabled |
10 | Energy/Demand (EgyDmd Log) | 3360 (35 days) | 900 seconds (15 minutes) |
5 | Sag/Swell Log | 100 | Triggered on Demand |
N/A | Event Log | 500 | Triggered on Demand |
11, 12, 17, 19 - 26, 28, 29, 32, 35 | EN50160 Logs | varies | EN50160 Interval |
6, 16, 37, 38, 40 | 4-30 Logs | varies | IEC61000-4-30 interval |
Analizatory z serii PM8000 mogą obsługiwać do 50 logów (rejestratorów danych), z których każdy może rejestrować do 16 różnych parametrów.
Najnowszą wersję aplikacji ION Setup można pobrać pod następującym adresem.
Dowiedz się więcej o analizatorach parametrów sieci
Opublikowano dla:Schneider Electric Polska
Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range: