Jakie są zalecane bezpieczniki do podłączenia magistrali DC w ATV71?
Bezpieczniki te są przeznaczone zarówno do prądu stałego, jak i przemiennego. Na rysunku widać, że napięcie znamionowe bezpieczników zależy od napięcia zasilania AC ATV. W przypadku napędu ATV...N4 zasilanego napięciem 400 V potrzebne są bezpieczniki o napięciu znamionowym co najmniej 690 V AC.
Należy szukać bezpieczników jednego z globalnych dostawców, takich jak Ferraz, Bussmann, Siba,
Na przykład szukając bezpieczników 160A dla ATV71HD30N4, patrząc na
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/bus-ele-cat-1007-06-hsf-sq-body.pdf
strona 6-31, jednym z przykładów jest bezpiecznik 170M3014 (160A, 690V, szybki bezpiecznik kwadratowy) lub jego wariant (ze wskaźnikiem, mikroprzełącznikiem itp.).
Innym stylem korpusu jest bezpiecznik 170M1319 (strona 6/26)