W czym możemy Ci dziś pomóc?

Jakie są różnice między zasilaniem sieciowym 380 V AC, 400 V AC i 415 V AC i jakiego napięcia powinno się używać?

Przez wiele lat kontynentalna Europa Zachodnia korzystała z 3-fazowego zasilania sieciowego o napięciu znamionowym 380 V AC 50 Hz, podczas gdy Wielka Brytania korzystała z 415 V AC 50 Hz.

Obecnie wszystkie zasilacze 3-fazowe w Europie są sklasyfikowane jako 400 V AC. W rzeczywistości nie ma zasilania 400 V AC, chyba że zostanie ono stworzone lokalnie. 400 V AC było "standardem" stworzonym podczas europejskiej "harmonizacji" w celu zapewnienia jednego standardu napięcia w całej Europie Zachodniej, w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Chociaż ideałem byłoby posiadanie jednego napięcia, istniało zbyt wiele przeszkód politycznych, finansowych i technicznych, aby zmniejszyć napięcie w Wielkiej Brytanii do poziomu europejskiego lub zwiększyć napięcie europejskie do poziomu brytyjskiego, więc stworzono nowy standard obejmujący oba. Osiągnięto to poprzez zmianę tolerancji wcześniej istniejących standardów zasilania. Napięcie brytyjskie do 415 V AC +6% i -10%, a europejskie do 380 V AC +10% i -6% (tworząc w ten sposób możliwe do opanowania nakładanie się), a te dwie połączone wartości nazywamy 400 V AC, pomimo faktu, że nikt celowo nie generuje napięcia 400 V AC!

W zależności od wrażliwości napięciowej produktu i odchylenia od wartości nominalnej rzeczywistego napięcia zasilającego, może nie być wskazane stosowanie urządzenia o napięciu 380 V AC w Wielkiej Brytanii lub urządzenia o napięciu 415 V AC w Europie kontynentalnej itp. Na przykład napięcie zasilania 415 V AC może wzrosnąć nawet do 439,9 V AC i nadal mieścić się w granicach tolerancji, ale maksymalne napięcie znamionowe dla produktu 380 V AC wynosi tylko 418 V AC. Napięcie zasilania 380 V AC może spaść nawet do 357,2 V AC w granicach tolerancji, ale minimalne napięcie gwarantowane dla prawidłowego działania produktu 415 V AC wynosi 373,5 V AC. Może to działać doskonale w obu przypadkach, ale może być technicznie poza specyfikacją sprzętu z oczywistymi konsekwencjami. Produkt 400 V AC musi być kompatybilny ze wszystkimi napięciami w tym zakresie.

Jeśli produkt ma być używany w Wielkiej Brytanii, idealnym rozwiązaniem jest urządzenie o napięciu znamionowym 415 V AC, ale bez obaw można używać zarówno produktów 415 V AC, jak i 400 V AC.

Jeśli produkt ma być używany w Europie kontynentalnej lub Irlandii, idealnym rozwiązaniem jest urządzenie o napięciu znamionowym 380 V AC, ale bez obaw można używać produktów o napięciu 380 V AC lub 400 V AC.

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Kategoria:
Dowiedz się więcej
Kategoria:
  • Dokumentacja produktów
  • Programy do pobrania
  • Selektor produktów
  • Zastąpienie i wymiana produktu
  • Pomoc i centrum kontaktowe
  • Znajdź nasze biura
  • Poproś o ofertę
  • Gdzie kupić
  • Nasi partnerzy
  • Społeczność Schneider Electric
  • Kariera
  • Profil firmy
  • Zgłoś naruszenie
  • Dostępność
  • Newsroom
  • Inwestorzy
  • EcoStruxure
  • Wyszukiwanie ofert pracy
  • Blog
  • Usługi szkoleniowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings