Kalibrację ustawia się za pomocą pokręteł Io i Ir.
Io: zakres regulacji: 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250 A
Ir: zakres regulacji: 0,9 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 - 0,97 - 0,98 - 1
Isd: Zakres ustawień: 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Przykład konfiguracji:
dla nastawy:
Io = 225 A
Ir= 0,97
Isd = 6
wyzwalacz zostanie skalibrowany na na 218 A (Io x Ir)
Prąd zadziałania przy zwarciu (A) = 218 A x 6 = 1309 A
Micrologic zadziała przy zwarciu od 1309A między 20 ms a 80 ms.
Dowiedz się więcej o wyłącznikach i rozłącznikach Masterpact oraz Compact
Opublikowano dla: Schneider Electric Polska