Czym jest komunikat NST wyświetlany po włączeniu zasilania przemiennika częstotliwości ATV12, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900? Jak na niego reagować?
Informacja NST jest niejednoznaczna; odnosi się do kilku możliwych sytuacji:
- gdy napęd znajduje się w fazie zatrzymania wolnym wybiegiem, gdy ten typ zatrzymania został wybrany i skonfigurowany w napędzie (nie omówiono w tym FAQ),
- gdy napęd jest podłączony do magistrali lub sieci (CanOpen, Modbus itp.) (nie omówiono w tym FAQ),
- gdy przemiennik jest sterowany za pomocą listwy zacisków (LI1, LI2 itd.) i został przypadkowo wyłączony; w niektórych przypadkach wyświetla NST zaraz po przywróceniu zasilania.
Ostatni przypadek jest przedmiotem wielu zgłoszeń i został omówiony poniżej.
Komunikat NST pojawia się :
-jeśli zacisk LI1 jest połączony (spięty) z zaciskiem +24,
-jeśli parametr tCt [2-wire cable type] w menu I-0 [1.5 INPUTS / OUTPUTS] jest ustawiony na trn [Transition/Zmiana stanu],
-jeśli po włączeniu zasilania przemiennika wejście LI1 jest widziane na poziomie +24 VDC, zanim przemiennik zostanie wystarczająco zasilony, aby zobaczyć zmianę stanu tego sygnału na Li1 z 0 na 24V.
Parametr tCt [Typ sterowania 2-przewodowego] ustawiony na wartość trn [Zmiana stanu] wskazuje, że do rozpoczęcia pracy wymagana jest zmiana stanu: przejście lub zbocze, aby uniknąć przedwczesnego ponownego uruchomienia po przerwie w zasilaniu. Komnunikat NST wskazuje, że przemiennik oczekuje na impuls na LI1 do uruchomienia.
Jest to ustawienie fabryczne. Jeśli ten parametr nie zostanie zmieniony, a LI1 jest załączony, prawdopodobne jest wystąpienie stanu NST.
Aby upewnić się, że przemiennik działa i nie znajduje się w tej pozycji oczekiwania:
Sprawdź, czy napęd jest w trybie sterowania 2-przewodowego i ustaw go na konfigurację: FULL => I/O => tCC = 2C
Następnie wystarczy ustawić parametr tCt [Sterow 2 przewod] na wartość LEL [Poziom 0/1] (stan 1 lub 0 jest traktowany jako sygnał startu lub stopu):
ATV12: Menu FULL => FUN => I/O => tCt = LEL,
ATV320: Menu: COnF (Konfiguracja) => FULL => I_O- (Wejścia/Wyjścia) => tCt (Sterow 2 przewod) = LEL (Poziom 0/1)
ATV340/ ATV600/ ATV900: Complete settings => CrP [Comand and Reference/Komenda_i_Referencja] => tct [2-wire type/typSter2-przew]] => lel [Level/ Poziom]