Gdzie znajdę charakterystyki samodzielnej jednostki CPU M580?
W poniższej tabeli przedstawiono kluczowe charakterystyki jednostek CPU M580 w trybie autonomicznym i Hot Standby. Charakterystyki te reprezentują maksymalne wartości, którymi może zarządzać określony moduł CPU w systemie M580.
UWAGA: Wartości podane w tych tabelach mogą nie zostać osiągnięte w zależności od gęstości wejść/wyjść i liczby dostępnych gniazd w szafie.
Samodzielne jednostki CPU:
| Maksymalna liczba ... | Referencja (BMEP58 ...) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020(H) | 2020(H) | 2040(H) | 3020 | 3040 | 4020 | 4040 | 5040(C) | 6040(C) | |
| dyskretnych kanałów I/O | 1024 | 2048 | 2048 | 3072 | 3072 | 4096 | 4096 | 5120 | 6144 |
| analogowych kanałów I/O | 256 | 512 | 512 | 768 | 768 | 1024 | 1024 | 1280 | 1536 |
| kanałów eksperckich | 36 | 72 | 72 | 108 | 108 | 144 | 144 | 180 | 216 |
| Urządzeń rozproszonych4 Rozmiar pamięci In+Out (KB) | 64 2+2 | 128 4+4 | 64 2+2 | 128 4+4 | 64 2+2 | 128 4+4 | 64 2+2 | 64 2+2 | 64 2+2 |
| Modułów komunikacyjnych Ethernet (w tym modułów BMENOC0301/11, ale nie CPU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(1) | 4(1) | 6(1) | 6(1) |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| RIO drop (maksymalnie 2 szafy na drop) ( główna szafa rack + rozszerzona szafa rack) | – | – | 8(2) | – | 16(2) | – | 16(3) | 31(3) | 31(3) |
| porty Ethernet: | |||||||||
| • usługa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • RIO lub urządzenia rozproszone | |||||||||
Dowiedz się więcej o sterownikach PAC i PLC