W czym możemy Ci dziś pomóc?

Czym się różni instalacja równoległa od szeregowej w przypadku gniazd antenowych?

Gniazda antenowe najczęściej podłącza się na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to układ równoległy / indywidualny. W układzie tym, do każdego z gniazd dochodzi jeden przewód, a ich tłumienność jest jednakowa np. 4dB.
Układ równoległy gniazd antenowych

Drugim ze sposobów jest tworzenie układu szeregowego. Najprościej mówiąc jest to układ, w którym przewód prowadzimy od jednego gniazda do drugiego. Tłumienność gniazd w tym układzie maleje wraz z kolejnym gniazdem np. 10 dB, 7dB, 4dB.

Układ szeregowy gniazd antenowych

Na przykładzie serii Sedna Design & Elements, gniazdo TV/SAT/SAT o referencji: SDD111481S może być podłączone jedynie jako indywidualne. Natomiast pozostałe gniazda TV lub TV/R lub TV/SAT lub TV/R/SAT mogą być używane w układzie równoległym oraz szeregowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą osprzętu elektroinstalacyjnego

Schneider Electric Polska

Dowiedz się więcej
Range:
Dowiedz się więcej
Range:
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
  • Ogólne warunki handlowe
  • Polityka prywatności
  • Powiadomienie o plikach cookie
  • Change your cookie settings