Jakie normy spełnia seria Altistart ATS22? Do jakich norm odnosi się deklaracja CE ATS22?
Deklaracja CE softstartu ATS22 odnosi się do dyrektywy LV, dyrektywy EMC i dyrektywy europejskiej (ROHS).
Jeśli chodzi o dyrektywę EMC, norma IEC60647-4-2 jest główną normą dla Altistart, ponieważ IEC60647-4-2 odnosi się dokładnie do produktów należących do kategorii „Półprzewodnikowe sterowniki silników, rozruszniki i softstarty”.
a) Norma IEC60647-4-2 odnosi się do kilku innych norm. W szczególności do:
- IEC 61000-3-2 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Granice – Granice emisji prądów harmonicznych (prąd wejściowy urządzenia 16 ≤ A na fazę)
- IEC 61000-3-3 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Granice – Ograniczenia zmian napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych systemach zasilania niskiego napięcia, dla urządzeń o prądzie znamionowym ≤ 16 A na fazę i niepodlegających warunkowemu podłączeniu)
- IEC 61000-3-11 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Granice – Ograniczenia zmian napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych systemach zasilania niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym ≤ 75 A i podlegające warunkowemu podłączeniu)
- IEC 61000-3-12 (Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Granice – Granice prądów harmonicznych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych systemów niskiego napięcia o prądzie wejściowym >16 A i ≤ 75 A na fazę
b) w odniesieniu do pozostałych badań emisji i odporności odnosi się do:
- IEC60947-1,
- IEC60947-4-xx
c) IEC60947-1 dotyczy ogólnie badań odporności EMC, ale także odnosi się do norm:
- IEC 61000-4-2,
- IEC 61000-4-3,
- IEC 61000-4-4,
- IEC 61000-4-6,
- IEC 61000-4-8,
Dowiedz się więcej o przemiennikach częstotliwości i układach łagodnego rozruchu