Prev
Domyślny tekst alternatywny

Zasilacze Back-UPS

Back-UPS BX800CI-MS

Description

Zasilacze z rodziny Back-UPS® oferują gwarantowaną ochronę zasilania i zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sieci bezprzewodowych, komputerów, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych w domu. Podtrzymują zasilanie z akumulatora podczas przerw w dostawie energii z sieci oraz niebezpiecznych wahań napięcia, a także chronią przed szkodliwymi przepięciami i zakłóceniami impulsowymi. Dostępne są w obudowach typu „wieża” i wolnostojących, a dzięki licznym funkcjom standardowym doskonale wywiązują się ze swoich zadań: ochrony danych i zapewnienia nieprzerwanej łączności.

APC Back-UPS, 480 W/800 VA, 230 V na wejściu/230 V na wyjściu, interfejs USB

Gdzie kupić Sprawdź ofertę

Inne produkty Back-UPS

  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS BX625CI-MS
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS BX1100CI-MS
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS PRO BR550GI
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS PRO BR900GI
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS PRO BR1200GI
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS PRO BR1500GI
  • Domyślny tekst alternatywny Back-UPS PRO BR24BPG
Next

Stat chat

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.